Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Inteligentné senzory s inteligentnými funkciami

Univerzálne inteligentné snímače

Systém inteligentnej automatizácie a monitorovania (SAMS) poskytuje pridanú hodnotu. Naše produkty rozširujeme o ďalšie funkcie a merané hodnoty, čím poskytujeme systém, ktorý nielenže plní primárne funkcie, ale ide oveľa ďalej a umožňuje monitorovanie procesov a aj zariadení.

Počas vývoja systému SAMS sme štandardizovali funkcie, aby sme uľahčili prácu s nimi a zjednotili koncept v rámci všetkých produktov. Príklad: vibrácie v indukčných snímačoch a v digitálnom indikátore polohy sa vždy nachádzajú na rovnakých indexoch.

Inteligentné funkcie senzorov podporujú nové možnosti automatizácie strojov a zariadení.

Monitorovanie vibrácií ako funkcia inteligentných senzorov

Monitorovanie vibrácií poskytuje dôležité informácie o nerovnováhe v stroji alebo zariadení. Ak sa nadmerné vibrácie včas neodhalia, môžu viesť k poruchám stroja. Inteligentné snímače SAMS vás na to upozornia, aby ste mohli včas vykonať analýzu a údržbu.

Sledovanie teploty snímačov

Ďalšia funkcia nášho zariadenia je monitorovanie vnútornej teploty. Zohľadnenie viacerých fyzikálnych faktorov, a reakcie zariadenia na kolísanie teploty okolia, umožňujú vyvodiť cenné závery. Zvýšenie teploty možno zistiť už v počiatočnom štádiu a zabrániť poruche.


Diagnostické LED: Inteligentné riadenie v priemysle

Zariadenia SAMS sú vybavené viacfarebnými LED diódami, ktoré poskytujú jednoznačné signály. Možno vybrať medzi internou Balluff normou a normou NAMUR pre nastavenie osvetlenia. Konfigurácia zariadenia a výber jedného z dvoch nastavení sa dá jednoducho vykonať prostredníctvom IO-Link. Rôznym stavom inteligentných senzorov je priradená konkrétna farba. Napríklad, keď zariadenie vyžaduje údržbu, vyšle sa trvalý modrý svetelný signál; keď je kvalita signálu nízka, senzor sa rozsvieti na oranžovo.

Lokalizácia nainštalovaných snímačov a zariadení

Inteligentné snímače a zariadenia sú vybavené funkciou lokalizácie. Na požiadanie sa do snímača odošle príkaz, ktorý spôsobí, že snímač začne blikať modrou farbou kvôli určeniu polohy. Trvanie módu lokalizácie možno nastaviť individuálne až do 30 min.

Kvalita signálu inteligentných snímačov

Kvalita signálu sa zobrazuje ako percentuálna hodnota od 0 do 100 %.

Môže byť nielen užitočným indikátorom počas nastavovania, ale podporuje aj prediktívnu údržbu.


Pomôcka na nastavenie odchýlky od referenčnej polohy

Pri zavádzaní systému sa musí na začiatku naučiť "referenčná poloha". To umožňí následné zistenie a nahlásenie odchýlok od tejto nastavenej polohy. Vďaka tomu môžete vždy zaručiť správnu polohu snímača. Ak sa potom snímač neúmyselne prestaví, táto funkcia sa môže využiť na opätovné nastavenie správnej polohy snímača.
možno použiť ako pomôcku na nastavenie polohy.


Meranie vlhkosti v priemysle

Na to, že vlhkosť nie je pre elektrické zariadenia vhodná, nepotrebujete samostatný systém, ako je náš SAMS. Je však užitočné, aby ste boli informovaní hneď, ako sa zistí vlhkosť vo vnútri zariadenia. Ak sa v zariadení zvýši vlhkosť, spustí sa alarm. Týmto spôsobom je možné vymeniť vadný komponent skôr, ako sa stroj pokazí, a vyhnúť sa tak vysokým nákladom na opravu a výpadkom výroby.

Monitorovanie prúdu a napätia

Vďaka tejto funkcii inteligentné snímače vedia vyhodnotiť podpätie alebo prepätie.

Zistia a nahlásia aj skraty. Pomocou tejto funkcie možno rýchlo a efektívne začať odstraňovať problémy s pokazeným strojom alebo systémom.


Extrémne podmienky prostredia

Funkcia ukáže, ako rýchlo sa výrobok dostane do extrémnych stavov a ako dlho tento stav trvá. Môžete sami nastaviť hraničné hodnoty a definovať príslušné parametre, ktoré hodnoty sa považujú za extrémne podmienky. Na tento účel sa používajú sekundárne zdroje údajov, ako sú vibrácie, vnútorná teplota a vlhkosť.

Počítadlo zopnutí

Počítadlo zopnutí môže počítať všetky binárne signály. Počíta do nastaviteľného limitu a v závislosti od nakonfigurovaného režimu ho možno vynulovať automaticky alebo manuálne.

Počítadlo štartovacích cyklov na monitorovanie procesov spúšťania

Počítadlo štartovacích cyklov, nazývané aj počítadlo štartovacích cyklov, monitoruje každé spustenie stroja. Pri každom spustení stroja sa toto číslo zvýši o jednotku. Týmto spôsobom je možné sledovať, ako často sa stroj alebo systém spúšťa a vypína v určitom časovom období.


Oneskorenie signálu

Aby sa zabránilo nežiaducim, predčasným alebo častým zmenám v dôsledku prenosu signálu zo snímačov, je možné pomocou oneskorenia signálu meniť binárny signál (oneskorenie zapnutia/vypnutia alebo jednorazový zásah). Nemusí to byť nevyhnutne spínací signál snímača. Táto funkcia tiež umožňuje napríklad použiť vibračný alarm alebo výsledok logického bloku s oneskorením. Jedinou požiadavkou je, aby išlo o binárny signál.

Monitorovanie rýchlosti signálu snímačov

Na monitorovanie rýchlosti signálu snímačov je potrebné najprv definovať časové okno, ktoré môžete určiť individuálne podľa potreby. To vám umožní získať informácie o tom, či sú signály zaznamenané a spracované v tomto časovom okne. Takto môžete priamo zistiť a odstrániť nežiaduce oneskorenia signálu.



Logické prepojenia prostredníctvom logických blokov

Dostupné údaje a signály možno logicky prepojiť a získať tak nové informácie. Pri vyhodnocovaní možno použiť a prepojiť až štyri signály na blok a celkovo štyri bloky. Ak vstupy bloku nie sú potrebné, môžu sa jednoducho nechať voľné. Všetky nepoužité vstupy sa ignorujú, čo znamená, že napríklad len dve hodnoty môžu byť spojené dohromady. Na pripojenie možno použiť akýkoľvek logický vstupný signál. Výsledok bloku možno použiť ako vstupný signál pre iný blok. K dispozícii sú logické väzby AND / OR / NOR / XOR.


Konfigurácia a nastavenie pinov

Táto funkcia inteligentných snímačov znie jednoducho, ale ponúka veľký potenciál: pin 4 je vždy digitálny výstup a pre pin 2 možno vybrať medzi digitálnym výstupom, digitálnym vstupom alebo analógovým výstupom. Tento komponent je napríklad možné používať bez IO-Link vyvedením spínacích a meracích signálov priamo na pin 2.


Počítanie prevádzkových hodín strojov a systémov pomocou inteligentných snímačov

Počítanie prevádzkových hodín našich inteligentných snímačov sa počíta každú sekundu, ale stav sa dynamicky ukladá od každej minúty (alebo po 2, 4, 8 až 12 minútach). Prípadne je možné prepnúť počítadlo do statického režimu. V tomto prípade sa stav ukladá iba každých 12 minút, čím sa šetrí pamäť. V statickom režime možno takto zaznamenávať prevádzkové hodiny až 20 rokov. K dispozícii sú celkom tri rôzne počítadlá: Čas od posledného uvedenia do prevádzky, celkové počítadlo a ručne resetovateľné počítadlo.

Základné štatistiky

Základné štatistické funkcie umožňujú používať ako vstupné hodnoty pre štatistické vyhodnotenie ľubovoľné dátové objekty procesu s výnimkou logických hodnôt. To umožňuje napríklad vypočítať minimum alebo maximum, priemer alebo kĺzavý priemer vybranej vstupnej veličiny priamo v mieste použitia snímača.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať