Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Scenáre použitia SAMS v priemysle

Inteligentný automatizačný a monitorovací systém SAMS sa dá použiť mnohými spôsobmi.

Digitálny indikátor polohy, zmena formátu

Digitálny indikátor polohy (DPI) je súčasťou inteligentného systému automatizácie a monitorovania (SAMS), obsahuje veľké množstvo pokročilých senzorov.

Zariadenie DPI od spoločnosti Balluff si rýchlo a bezpečne poradí s veľkým množstvom rôznych výrobkov a neustále sa zmenšujúcimi výrobnými sériami. Indikátor polohy ponúka poloautomatické nastavenie formátu s jednoznačnými pokynmi obsluhe.

Optický senzor pri výrobe automobilových pneumatík

Výroba automobilových pneumatík je pomerne špinavé prostredie, v ktorom sa často vyžaduje čistenie. Počas čistenia hrozí riziko náhodného nesprávneho nastavenia snímačov.
Pri systéme SAMS snímač hlási, že bol nesprávne nastavený, a dokonca o koľko stupňov. Vďaka tomu je možné ľahko zmeniť polohu snímača a vyhnúť sa tak zmetkovej výrobe (zvýšenie OEE). Zistiť možno aj kontamináciu samotného senzora. To znamená, že snímač stráca kvalitu signálu a je potrebné ho vyčistiť.

BIC pre bezdrôtový prenos energie

Indukčné spojky sa stali nepostrádateľnými v mnohých aplikáciách.

Vďaka bezkontaktnému prenosu dát a energie už dávno predbehli mechanické zástrčkové kontakty a klzné krúžky.

Pomocou inteligentných funkcií spojok SAMS možno monitorovať napríklad aj teplotu.

Indukčný snímač na nástrojových vretenách

V prípade vretien v obrábacích strojoch nie sú vo väčšine prípadov k dispozícii žiadne alebo len obmedzené informácie o aktuálnom stave a kľúčových hodnotách vretena.

Pomocou snímačov SAMS, ktoré zisťujú stav upnutia obrábacieho nástroja, možno do obrábacieho stroja načítať ďalšie informácie, napríklad počet upínacích cyklov, teplotu vo vretene a vibrácie.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať