Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Çatal sensörü kullanılarak şeffaf hazne duvarları üzerinden seviyeler güvenilir şekilde algılanır

Çatal sensörü kullanılarak şeffaf hazne duvarları üzerinden seviyeler güvenilir şekilde algılanır

Çatal sensörlerimiz şeffaf, şeffaf veya renkli sıvıların seviyesini şeffaf hazne duvarlarından ölçebilir. Kızılötesi ışıklar, yüzde 15'ten daha fazla bir su komponentine sahip herhangi bir sıvıyı tespit eder. İnce yapışmalar göz ardı edilir. Bu nedenle, çatal sensörleri ayrıca ince çaplı (≤ 6 mm) ince, şeffaf tüplerdeki limit seviyelerini tespit edebilir.

Özellikler

  • Slot genişliği 30 ve 80 mm
  • Konnektör: M8, 3-pin
  • Koruma sınıfı IP67
  • NPN veya PNP anahtarlama çıkışı (her ikisi de normalde açık ve normalde kapalı olarak seçilebilir)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.