Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Güvenilir Pozisyon geribildirimi

Güvenilir Pozisyon geribildirimi

Patlama tehlikesi altındaki birçok uygulama, örneğin petrol ve gaz çıkarımı, rafineriler ve petrokimya tesislerinde kullanılan izolasyon ve kontrol valfleri için güvenilir pozisyon geri bildirimi için ölçüm sistemlerinin kullanılmasını gerektirir.
Ex bölgeleri 0 ve 1 için Balluff, çeşitli rod tasarımlarında manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri sunar. Basınç kaplamalı tasarımlarımız, örneğin gaz veya tozla ilgili risk bulunan alanlar için değişen performans profillerine sahiptir. Ex bölge 2'de kullanabileceğiniz, ayrıca potansiyel olarak patlayıcı koşullara dayanabilecek değişkenler de vardır.

Manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörlerimizin dış gövdeleri sağlamdır ve basınç kapsüllenmiştir. BTL J-DEXC versiyonundaki elektronik modül hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir. Bu, tüm değişkenlerin yüksek güvenilirlik ve kolay servis için petrol ve gaz endüstrileri tarafından belirlenen gereksinimleri karşıladığı anlamına gelir.

  • IECEx, ATEX, NEC ve daha birçok uluslararası sertifika
  • 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G) ve ayrıca 20 (1D), 21 (2D) ve 22 (3D) bölgeleri için onaylar
  • 7620 mm'ye ulaşan ölçüm aralıkları
  • 5 µm'ye varan yüksek çözünürlüğe sahip mutlak çıkış sinyali
  • 600 bara kadar basınç
  • Arayüz çeşitleri
  • Kısa dış gövde sayesinde yerden tasarruf
  • Karakteristik eğrisi ayarı yaparak hızlı devreye alma

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.