Silver Line - Klasik metal gövdede akıllı LED sinyal kulesi

SmartLight:
Esneklik ve verimlilik bir arada
Balluff SmartLight, modern üretim tesislerinde bilgi ve makine durumlarının gösterilmesi için yenilikçi bir çözümdür. Geleneksel sistemlere kıyasla, çok çeşitli uygulamaları kapsayan tek bir tasarım sunar.
Modern tasarımıyla SmartLight, tesisin görsel görünümünü bozmaz.
Ekstra parlak LED'ler, uzak mesafelerden bile net ve belirgin bir sinyal etkisi sağlar. Balluff SmartLight'ın avantajlarını keşfedin ve üretim süreçlerinizi optimize edin!
Ekstra parlak sinyal
Modern RGB LED'ler sayesinde tüm renk spektrumunda
Çok yönlü kullanım
Segment veya koşan ışık modu gibi çeşitli çalışma modları sayesinde
Zaman ve maliyet tasarrufu
Gerekli varyant sayısının azaltılması ve daha hızlı kurulum sayesinde
Endüstri 4.0'a hazır
IO-Link sayesinde gelecekteki uygulamalar için de mükemmel şekilde hazır
Hızlı kurulum
4 kutuplu bağlantı kablosu ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde
Segment modu
Segment modu, geleneksel sinyal kolonlarının yerini alır. Çalışma sırasında segmentlerin sayısını ve rengini isteğinize göre ayarlayın. 5 segmentli bir SmartLight'ta 1 ila 5 segmenti esnek bir şekilde etkinleştirebilirsiniz. Segmentlerin sayısının azaltılmasıyla daha geniş bir görüntüleme alanı elde edilir ve görüntü kalitesi artar. Segmentler, ayarlanabilir hızlarda yanıp sönebilir veya sabit olarak yanabilir.
Seviye Modu
Çok yönlü IO-Link sinyal kolonu, seviye göstergesi olarak işlev görür ve uygun giriş çözünürlüklerinin seçilmesini sağlar. Böylece, tanklardaki seviye veya bir nesneye olan mesafeyi sorunsuz bir şekilde görselleştirebilirsiniz. Çalışma sırasında, olayın ciddiyetini göstermek için LED çubuğunun rengi ayarlanabilir. Bir eşik değeri aşıldığında, standarda bağlı olarak tüm çubuk örneğin sarı veya kırmızıya döner.
Yürüyen Işık Modu
Sinyal lambalarının hareketli ışık modu, bir segmentin yukarıdan aşağıya veya tersi yönde hareket etmesini sağlar. Segmentin rengi, yönü, boyutu ve hızı serbestçe ayarlanabilir. Statik kısmın ışık yoğunluğu ve rengi de yapılandırılabilir ve tüm parametreler çalışma sırasında esnek bir şekilde değiştirilebilir.
Esnek Mod
Esnek mod, en fazla seçenek sunar. Her LED katmanı, asiklik veriler aracılığıyla ayrı ayrı kontrol edilebilir. Renk ve yoğunluk, özel animasyonlara olanak sağlamak için serbestçe tanımlanabilir. Altı segment veya yanıp sönme dizileri gibi özel segment yapıları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.