Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Elektrotları kaplarken ve kuruturken süreçleri görselleştirin

SmartLights BNI için hızlı arıza tespiti ve proses kontrolü

Akü üretiminde elektrot malzemelerini kaplarken ve kuruturken, istikrarlı üretim koşulları sağlamak için hassas görüntüleme ve hızlı tepki süreleri önemlidir. Kaplama makinelerinin, kaplama uygulamasının hızı, bulamacın viskozitesi ve kurutma bölümündeki sıcaklık gibi çeşitli parametreleri her zaman göz önünde bulundurması gerekir. Balluff'un SmartLights BNI LED sinyal kuleleri, bu parametrelerin esnek bir şekilde görselleştirilmesini sağlar ve sapmaları bir bakışta görünür hale getirir. Çeşitli ekran modları ve özelleştirilebilir bir renk spektrumu, örneğin "Kaplama devam ediyor", "Kurutma tamamlandı" durumu için veya malzeme eksikliği nedeniyle bir uyarı durumunda sezgisel bir ekran sağlar. Bu, işletme personelinin değişikliklere anında tepki vermesini ve süreci kesintiye uğratmadan gerekli önlemleri başlatmasını sağlar. İsteğe bağlı akustik sinyaller güvenliği artırır ve gerektiğinde hızlı müdahaleye olanak sağlar.

Özel özellikler

  • "Çalışma aktif", "Sapma tespit edildi" veya "Bakım gerekli" gibi durumları görüntülemek için özelleştirilebilir renk spektrumu.
  • Üç ekran modu (segment, seviye ve çalışan ışık modu) farklı proses gereksinimlerine esnek adaptasyon sağlar
  • Değişikliklere hızlı tepki vermek için çalışma sırasında ekranların kolay ayarlanması
  • Görsel sinyalleri güçlendirmek ve işletme personelini hızlı bir şekilde bilgilendirmek için isteğe bağlı ses modülü

Üretim süreçlerini görselleştirmek için önerilen Smartlight'lar ve makine aydınlatması

BNI0088

Farklı sayıda segmente sahip akıllı LED sinyal kulesi

BNI008A

IP67 ve 6 segmentli kompakt LED sinyal lambası

BNI0082

SmartLight - Farklı sayıda segmente sahip LED sinyal kuleleri

BAV001W

IO-Link kontrol paneli

BAE00ZM

Makine aydınlatması

BNI0088

Farklı sayıda segmente sahip akıllı LED sinyal kulesi

Çalışma prensibi
Gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
3
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ek fonksiyon
Ek proses verileri
Boyut
60 x 60 x 213 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP65
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
7.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes
BNI008A

IP67 ve 6 segmentli kompakt LED sinyal lambası

Çalışma prensibi
Ses modüllü gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
3
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Maksimum hacim
95 dB
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ses yüksekliği
Ek fonksiyon
Ek proses verileri
Boyut
60 x 60 x 234.5 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP30
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
7.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes
BNI0082

SmartLight - Farklı sayıda segmente sahip LED sinyal kuleleri

Çalışma prensibi
Gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
5
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ek fonksiyon
Ek proses verileri
Boyut
60 x 60 x 309 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP65
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
7.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes
BAV001W

IO-Link kontrol paneli

Çalışma prensibi
IO-Link kontrol paneli, 4 yollu
Boyut
85 x 64 x 199 mm
Ortam sıcaklığı minimum
-5 °C
Ortam sıcaklığı maksimum
55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
BAE00ZM

Makine aydınlatması

Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Versiyon
Makine ışığı
Boyut
Ø 45 x 420 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Malzeme
Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Aydınlatma alanı
380 x 42 mm
Işın açısı
120 °
Işık tipi
LED beyaz ışık cisimden yayılmış
Işık şiddeti
1450 lm
Renk sıcaklığı
5000 K
Ortam sıcaklığı
-20...40 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
IP derecesi
IP67

Kaplama ve kurutma alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin