Üretim adımlarını sürekli izleyin
Net süreç görselleştirme için SmartLight BNI
Katot ve anot aktif malzemeleri karıştırıcıya girmeden önce tanklarda depolanır. Üretim hattınızdaki süreçlerin sorunsuz bir şekilde görselleştirilmesine ihtiyacınız varsa SmartLight sinyal ışığı mükemmel bir çözümdür. SmartLight, çeşitli üretim adımlarını sürekli olarak izleyebilmeniz için trendleri ve eğilimleri gösterir. Farklı modlar - çalışma ışığı, seviye, segment ve flexi - mekanik değişiklikler olmadan ayarlanabilir. Uygun şekilde programlayarak, çalışma ışığı ve renk gradyanı arasında seçim yapabilir veya beş renk segmentine kadar görüntüleyebilirsiniz.
Özel özellikler
- Son derece esnek: mekanik yeniden yapılandırma olmadan çalışma sırasında değişiklikler yapılabilir
- Kolay kurulum ve her yere uyarlama
- güçlendirilebilir
- Geniş renk spektrumuna sahip çok renkli, parlak LED'ler, ayrı ayrı tanımlanabilir
- IIoT'de ideal kullanım için IO-Link ile
Üretim süreçlerini görselleştirmek için önerilen akıllı ışıklar ve makine aydınlatması
Farklı sayıda segmente sahip akıllı LED sinyal kulesi
- Çalışma prensibi
- Gösterge ışığı
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Segmentler, maksimum adet
- 3
- Önceden belirlenmiş renkler
-
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod - Ayarlama
- Fonksiyon göstergesi
- Ek fonksiyon
- Ek proses verileri
- Boyut
- 60 x 60 x 213 mm
- Dış gövde malzemesi
-
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm - Montaj
- M18 vidalar
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP65
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 7.2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 1 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 8 bytes
IP67 ve 6 segmentli kompakt LED sinyal lambası
- Çalışma prensibi
- Ses modüllü gösterge ışığı
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Segmentler, maksimum adet
- 3
- Önceden belirlenmiş renkler
-
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod - Maksimum hacim
- 95 dB
- Ayarlama
-
Fonksiyon göstergesi
Ses yüksekliği - Ek fonksiyon
- Ek proses verileri
- Boyut
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Dış gövde malzemesi
-
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm - Montaj
- M18 vidalar
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP30
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 7.2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 1 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 8 bytes
SmartLight - Farklı sayıda segmente sahip LED sinyal kuleleri
- Çalışma prensibi
- Gösterge ışığı
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Segmentler, maksimum adet
- 5
- Önceden belirlenmiş renkler
-
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod - Ayarlama
- Fonksiyon göstergesi
- Ek fonksiyon
- Ek proses verileri
- Boyut
- 60 x 60 x 309 mm
- Dış gövde malzemesi
-
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm - Montaj
- M18 vidalar
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP65
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 7.2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 1 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 8 bytes
IO-Link kontrol paneli
- Çalışma prensibi
- IO-Link kontrol paneli, 4 yollu
- Boyut
- 85 x 64 x 199 mm
- Ortam sıcaklığı minimum
- -5 °C
- Ortam sıcaklığı maksimum
- 55 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
Makine aydınlatması
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Versiyon
- Makine ışığı
- Boyut
- Ø 45 x 420 mm
- Nominal çalışma voltajı Ue DC
- 24 V
- Malzeme
-
Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam - Aydınlatma alanı
- 380 x 42 mm
- Işın açısı
- 120 °
- Işık tipi
- LED beyaz ışık cisimden yayılmış
- Işık şiddeti
- 1450 lm
- Renk sıcaklığı
- 5000 K
- Ortam sıcaklığı
- -20...40 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - IP derecesi
- IP67
Bulamaç karıştırma alanında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry