Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Batarya modülü ve paket montajında esnek süreç görselleştirme

Etkin izleme ve kontrol için SmartLight LED sinyal lambaları

Akü modülü ve paket montajında, makinelerin ve sistemlerin verimli bir şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi için hassas proses görselleştirmesi şarttır. Esnek ve çeşitli renk spektrumuna sahip SmartLight'larımız ile çalışma durumları net bir şekilde belirtilebilir. Renkler, önemli ve kritik durumları gerçek zamanlı olarak göstermek için kontrol sistemi aracılığıyla ayrı ayrı tanımlanabilir. IO-Link teknolojisi sayesinde ışıkların kurulumu kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda çalışma sırasında da ayarlanabilir. LED sütunlarını mekanik olarak değiştirmek zorunda kalmadan, sadece birkaç komutla SmartLights'a farklı renkler atanabilir. Daha da kapsamlı bir süreç izleme için SmartLights üç seçilebilir mod ile donatılmıştır ve isteğe bağlı olarak akustik sinyaller için entegre bir ses modülü ile birlikte temin edilebilir.

Özel özellikler

  • Makine durumlarının ayrı ayrı sinyalizasyonu için esnek renk spektrumu
  • Mekanik değişiklikler olmadan IO-Link aracılığıyla çalışma sırasında basit ayarlama
  • Farklı uygulamalar için seçilebilir üç çalışma modu
  • Ek akustik sinyalizasyon için opsiyonel ses modülü
  • Hızlı kurulum ve mevcut sistemlere entegrasyon

Üretim süreçlerini görselleştirmek için önerilen akıllı ışıklar ve makine aydınlatması

BNI0088

Farklı sayıda segmente sahip akıllı LED sinyal kulesi

BNI008A

IP67 ve 6 segmentli kompakt LED sinyal lambası

BNI0082

Farklı sayıda segmente sahip LED sinyal kuleleri

BAV001W

IO-Link kontrol paneli

BAE00ZM

Makine aydınlatması

BNI0088

Farklı sayıda segmente sahip akıllı LED sinyal kulesi

Çalışma prensibi
Gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
3
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ek fonksiyon
Ek proses verileri
Boyut
60 x 60 x 213 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP65
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
7.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes
BNI008A

IP67 ve 6 segmentli kompakt LED sinyal lambası

Çalışma prensibi
Ses modüllü gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
3
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Maksimum hacim
95 dB
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ses yüksekliği
Ek fonksiyon
Ek proses verileri
Boyut
60 x 60 x 234.5 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP30
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
7.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes
BNI0082

Farklı sayıda segmente sahip LED sinyal kuleleri

Çalışma prensibi
Gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
5
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ek fonksiyon
Ek proses verileri
Boyut
60 x 60 x 309 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP65
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
7.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes
BAV001W

IO-Link kontrol paneli

Çalışma prensibi
IO-Link kontrol paneli, 4 yollu
Boyut
85 x 64 x 199 mm
Ortam sıcaklığı minimum
-5 °C
Ortam sıcaklığı maksimum
55 °C
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
BAE00ZM

Makine aydınlatması

Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Versiyon
Makine ışığı
Boyut
Ø 45 x 420 mm
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Malzeme
Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam
Aydınlatma alanı
380 x 42 mm
Işın açısı
120 °
Işık tipi
LED beyaz ışık cisimden yayılmış
Işık şiddeti
1450 lm
Renk sıcaklığı
5000 K
Ortam sıcaklığı
-20...40 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
IP derecesi
IP67

Modül ve paket montajında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin