Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Endüktif yakınlık anahtarları

Endüktif sensörler

Uygun:

24 serisi

Balluff, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için çok çeşitli endüktif yaklaşım anahtarları sunar. Standart, yüksek basınca dayanıklı, hijyen / yıkama uyumlu, faktör 1, mıknatıs geçirmez, kaynak geçirmez, sıcaklığa dayanıklı, patlamaya dayanıklı veya NAMUR olsun, farklı gövde malzemeleri ve sızdırmazlık yöntemleri sayesinde portföyümüzde bireysel uygulamanız için doğru ürünü bulmanız garanti edilir. Çok çeşitli durumlarda kolay entegrasyon ve alanın sınırlı olduğu yerlerde bile optimize edilmiş çözümler için farklı tasarımlar, gövde çapları ve diş boyutları sunuyoruz.

Dünya çapında kullanılan teknoloji optimum fiyat-performans oranına sahiptir ve büyük miktarlar için bile kısa teslimat sürelerinde tedarik edilebilir.

Balluff'un endüktif yaklaşım anahtarları ile sistemlerinizin kullanılabilirliğini artırın ve aynı zamanda bakım ve depolama maliyetlerini azaltın.

Endüktif BES Giriş Hattı portföyümüz

Mükemmel bir fiyata mükemmel uyum performansı - ne daha fazlası ne de daha azı!

Özel özellikler

  • Fiş veya kablo bağlantısı
  • Silindirik ve çeşitli dikdörtgen tasarımlar
  • DC-3/4 kablo, IO-Link ve DC, AC ve AC/DC-2 kablo için varyantlar
  • Yıkamalı ve yıkamasız sensörler
  • Kısa ve uzun tasarımlar
  • 500 bar'a kadar yüksek basınca dayanıklı sensörler
  • 230°C'ye kadar yüksek sıcaklık sensörleri
  • Yüksek kimyasal dirence ve IP69K'ya kadar yüksek koruma derecesine sahip sensörler
  • Manyetik alana dayanıklı sensörler
  • Kaynak geçirmez sensörler
  • Faktör 1 sensörleri
  • NAMUR sensörleri
  • Patlamaya dayanıklı alanlar için sensörler

24 serisi

modeli serisi
Stil Sn aralığı maks Anahtarlama fonksiyonu Anahtarlama çıkışı Bağlantı tipi Montaj
Hareketler
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC Push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan, yarı gömülü
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan
M12x1, M8x1, M4x0.5, M5x0.5 6 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan
8x8, 5x5 3 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan
40x40 40 mm Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Vidalı terminaller, Konnektör flush, gömülü olmayan
80x80 50 mm Normalde açık (NO), NO/NC polarize, PNP Vidalı terminaller, Konnektör flush, gömülü olmayan
26x26 10 mm Normalde açık (NO) polarize Konnektörlü kablo flush
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Normalde açık (NO) NPN, PNP Konnektör flush, gömülü olmayan
40x40 40 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Konnektör flush, gömülü olmayan, Bir tarafa çıkıntılı
32x20x8 5 mm Normalde açık (NO) PNP Konnektörlü kablo flush
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan
12x12 4 mm Normalde açık (NO) PNP Kablo flush
40x40 25 mm Normalde açık (NO) amplifikatör anahtarlaması için, PNP Konnektör gömülü olmayan
8x8 2 mm Normalde açık (NO) PNP Kablo flush
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Konnektör flush, gömülü olmayan, yarı gömülü
40x40 40 mm Normalde açık (NO), NO/NC PNP Konnektör flush, gömülü olmayan, Bir tarafa çıkıntılı
32x20x8 7 mm Normalde açık (NO) PNP Kablo, Konnektörlü kablo flush
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör, Uçlar flush, gömülü olmayan, yarı gömülü
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP Konnektör flush
M18x1, M12x1 8 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) PNP Konnektör flush, gömülü olmayan
M18x1, M30x1.5, M12x1 15 mm Normalde açık (NO) PNP Kablo, Konnektör flush, gömülü olmayan
100x21x60, 100x35x35, 100x35x50, 150x35x35, 200x35x35, 300x35x47 30 mm Normalde açık (NO), NO/NC PNP Konnektör gömülü olmayan
2 mm Normalde açık (NO) PNP/NPN Konnektör flush
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin