Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Işık düğmesi

Optik sensörler

Uygun:

18 serisi

Kontrast farklılıklarını güvenilir bir şekilde tespit etmek istiyorsanız, geniş dağınık sensör yelpazemiz size ekonomik çözümler sunar. Bu dağınık sensörler nesneleri yüzeylerine, renklerine ve malzemelerine bağlı olarak algılar. Tarama aralıkları, yansıtıcı nesne yüzeyinin boyutuna, şekline, rengine ve doğasına bağlıdır.

Verici ve alıcı tek bir muhafaza içine yerleştirilmiştir, bu da dağınık sensörlerin kurulumunu ve yüksek görünürlükteki ışık demeti sayesinde hizalanmasını kolaylaştırır.

Uygulamaya bağlı olarak doğru ışık türünü seçersiniz. Türüne bağlı olarak, dağınık sensörlerimiz size son derece görünür kırmızı ışık, görünmez kızılötesi ışık veya küçük parçaları tespit etmek için ideal olan çok hassas lazer ışığı sunar.

Renkten bağımsız ve yüzeyden bağımsız algılama için arka plan bastırmalı dağınık sensörleri öneriyoruz. Küçük parçaların algılanması için ideal olan kırmızı ışık veya lazer kırmızı ışık ile çalışırlar. Tarama davranışları, farklı yansıma derecelerinde bile neredeyse sabittir.

Özel özellikler

  • Yüzey, renk ve malzemeye bağlı olarak kontrast farklılıklarını tespit etmek için idealdir
  • Arka plan bastırmalı dağınık sensörler için: yüzey, renk ve malzemeden neredeyse bağımsız olarak farklı aralıklarda güvenilir nesne algılama
  • Oldukça görünür ışık demeti sayesinde uygun maliyetli ve montajı ve hizalaması kolay
  • retro-reflektif ve through-beam sensörlere kıyasla daha kısa menziller
  • Sadece bir elektrikli cihazın kurulumu
  • Tanınması zor nesnelerin mükemmel algılanması için mavi ışıklı ışık tarayıcıları

Nesne algılama için ürün kılavuzu

Bize ihtiyaçlarınızı söyleyin, biz size hangi ürüne ihtiyacınız olduğunu söyleyelim!

18 serisi

modeli serisi
Stil Maksimum aralık Anahtarlama fonksiyonu Arayüz Işık tipi Bağlantı tipi Konnektör 01, stil Kablo kılıf malzemesi
Hareketler
Blok stili 2000 mm Normalde açık (NO), NO/NC IO-Link, PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP Lazer kırmızı ışık, LED kızılötesi, LED, kırmızı ışık, Kızıl ötesi ışık Konnektör M12x1
Blok stili 5000 mm Normalde açık (NO), NO/NC IO-Link, PNP/NPN/Otomatik-Algılama, PNP/NPN, NPN, PNP Lazer kırmızı ışık, LED, kırmızı ışık Konnektör M12x1
Blok stili 600 mm Normalde açık (NO) NPN, PNP Lazer kırmızı ışık, LED, kırmızı ışık, Kızıl ötesi ışık Konnektör M12x1
Blok stili 3500 mm Normalde açık (NO), NO/NC PNP LED, kırmızı ışık Konnektör M12x1
Blok stili 300 mm NO/NC NPN, PNP Lazer kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör M12x1, M8x1 PVC
Blok stili 2000 mm NO/NC Röle Kızıl ötesi ışık Vidalı terminaller
Blok stili 1500 mm NO/NC IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP Lazer kırmızı ışık, LED, kırmızı ışık, LED Mavi ışık Kablo, Konnektör M8x1 PVC
Blok stili 60 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) IO-Link, NPN, PNP Lazer kırmızı ışık, LED, kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör M8x1 PUR
Blok stili 1000 mm NO/NC NPN, PNP LED kızılötesi, LED, kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör M8x1 TPU
Blok stili 150 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP LED, kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo M8x1 PVC
Blok stili 1000 mm NO/NC IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analog, akım Lazer kırmızı ışık, LED, kırmızı ışık Konnektör M12x1
Blok stili 300 mm Normalde açık (NO) NPN, PNP LED, kırmızı ışık Kablo, Konnektör M12x1 PVC
Blok stili 1000 mm Normalde kapalı (NC), NO/NC NPN, PNP LED kızılötesi, LED, kırmızı ışık Kablo, Konnektör M8x1 PVC
Blok stili 30 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP LED, kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo M8x1 PVC, TPU
Ø 36 mm, Ø 35 mm 2000 mm NO/NC NPN, PNP Kızıl ötesi ışık Konnektör M12x1
Ø 12 mm 400 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) NPN, PNP LED kızılötesi, LED, kırmızı ışık, Kırmızı ışık, Kızıl ötesi ışık Kablo, Konnektör M12x1 PVC
Ø 18 mm 800 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO), NO/NC NPN, PNP Lazer kırmızı ışık, LED kızılötesi, LED, kırmızı ışık, Kızıl ötesi ışık Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 PVC
Ø 8 mm 60 mm Normalde kapalı (NC), Normalde açık (NO) IO-Link, NPN, PNP LED, kırmızı ışık Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör M8x1 PUR
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.