Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Mutlak enkoderler

Enkoderler

Uygun:

33 sürümleri

Mutlak döner enkoderler, açısal pozisyonları algılar ve ölçülen sinyallere benzersiz değerler atar. Mutlak ölçüm prensibi nedeniyle, değerler her zaman yeniden kaydedilir ve geçmiş ölçümleri kullanmaz, bu da makinelerin ve sistemlerin pozisyonunun her zaman güvenilir ve net bir şekilde belirlenebileceği anlamına gelir. Gereksinimlerinize bağlı olarak, manyetik veya optik enkoder ve tek turlu veya çok turlu değişkenler arasında seçim yapabilirsiniz.

Mutlak enkoderlerin özellikleri ve avantajları

  • Homing geçişine gerek yok
  • Elektrik kesintilerinde veri kaybı olmaz
  • Mevcut arayüzler: EtherCAT, Profinet, IO-Link, RS485, SSI, CAN
  • Tek turlu veya çok turlu enkoder olarak mevcuttur

33 sürümleri

sipariş kodu
Arayüz Flanş tipi Malzeme flanşı Flange diameter Şaft çapı Onay/Uyumluluk
Hareketler
Profinet Senkron flanş Alüminyum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Senkron flanş Alüminyum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Clamping flange Alüminyum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Clamping flange Alüminyum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet End hollow shaft Alüminyum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT End hollow shaft Alüminyum 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Senkron flanş Alüminyum 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI Senkron flanş Alüminyum 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 Senkron flanş Alüminyum 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN End hollow shaft Alüminyum 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.