Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çizgi Lazerler
Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar
Uygun:
5 sürümleri
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güçlü çizgi lazerlerimiz, kusurların, çapların, görüntülerin, boşlukların, adımların veya varlık kontrolünün tespiti ve ölçümü için kullanılır. Hat lazerleri ayrıca endüstriyel görüntü işlemede ve iş parçalarının veya aksesuarların hizalanmasında ve konumlandırılmasında kullanılabilir.
Hat lazerleri tetiklenebilir, odaklanabilir ve modüle edilebilir. Özellikle uzun ömürlü çözümlerimizden, kırmızı, mavi ve yeşil ışık türleri ile çeşitli projeksiyon türleri (çizgi, ızgara, matris, nokta ve çapraz) arasından seçim yapabilirsiniz.
Özellikler
- Sağlam ve kompakt (M18, M12 tasarımlar)
- Yüksek kaliteli dış gövde, IP67
- Kolay bağlantı ve esnek konumlandırma
- Kolay kurulum, lazer sınıfı 1M veya 2M (ek koruyucu önlem gerekmez)
- Yüksek kaliteli malzemeler ve lazer modülleri
- 2000 mm'ye ulaşan inceleme mesafeleri
- Ayarlanabilir parlaklık ve yakınlaştırma
5 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Işık tipi | IEC 60825-1 standardına göre lazer sınıfı | Boyut | Minimum açılma açısı | Projeksiyon tipi | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
977.66 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Lazer kırmızı ışık | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Çizgi, homojen | ||
|
822.28 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Lazer kırmızı ışık | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Çizgi, homojen | ||
|
2224.17 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Lazer yeşil ışık | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Çizgi, homojen | ||
|
1359.6 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Lazer kırmızı ışık | 2 | Ø 20 x 116 mm | Nokta, elips biçimli | |||
|
802.43 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
Lazer kırmızı ışık | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Çapraz |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.