Arka plan ışıkları
Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717873.png)
Uygun:
12 sürümleri
Arka plan aydınlatmamızı kullanarak her türlü malzeme veya yüzey için boyut ve şekil kontrolü yapabilirsiniz. Farklı boyutlar ve farklı ışık alanı çapları (25 mm x 25 mm ila 300 mm x 200 mm) ve kırmızı ve kızılötesi ışıklı değişkenler arasında seçim yapın. Balluff arka plan aydınlatmaları, durum aydınlatmaları için de kullanılabilir.
Özellikler
- Son derece düz tasarım
- Hızlı ve kolay kurulum
- Çok yönlü ve parlak
- Yüksek kalite dış gövde, IP54 veya IP69K
- Birinci sınıf malzemeler
- Ayrıca paslanmaz çelik değişkeni olarak da sunulmuştur
12 sürümleri
sipariş kodu | Price | Bağlantı | Malzeme | Aydınlatma alanı | IEC 62471 standardına göre LED grubu | Işık tipi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
331.25 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
25 x 25 mm | Grubu hariç tut | LED, kırmızı ışık | |
![]() BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
393.98 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
50 x 50 mm | Grubu hariç tut | LED, kırmızı ışık | |
![]() BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
547.47 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
100 x 100 mm | Grubu hariç tut | LED, kırmızı ışık | |
![]() BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
621.74 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
100 x 100 mm | Risk Grubu 1 | LED kızılötesi | |
![]() BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
791.87 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
150 x 100 mm | Risk Grubu 1 | LED kızılötesi | |
![]() BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
468.24 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
50 x 50 mm | Risk Grubu 1 | LED kızılötesi | |
![]() BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
1249.83 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
300 x 200 mm | Grubu hariç tut | LED, kırmızı ışık | |
![]() BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
1558.22 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
300 x 200 mm | Risk Grubu 1 | LED kızılötesi | |
![]() BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
717.72 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
150 x 100 mm | Grubu hariç tut | LED, kırmızı ışık | |
![]() BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
919.73 EUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-pin, 0.3 m |
Alüminyum anodize, siyah Cam PMMA |
200 x 150 mm | Grubu hariç tut | LED, kırmızı ışık |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.