Halka ışıklar

Görüş sistemleri ve makineler için ışıklar

Uygun:

5 sürümleri

Halka ışıklarımızın ışık alan büyüklüğü 100/60 mm çapındadır. Parlak LED'li ilave ışık olarak, kırmızı, beyaz ve kızılötesi ışıklı modellerde homojen aydınlatma sağlar.

Özellikler

  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Yüksek kaliteli dış gövde, IP65
  • Geniş inceleme aralıkları sağlanabilir
  • Aynalı yüzeylere sahip uygulamalar için difüzör bağlantısı rahatsız edici yansımaları önler

5 sürümleri

sipariş kodu
Price Versiyon Aydınlatma alanı Işık tipi Boyut Malzeme
Hareketler
832.76 EUR
Halka ışığı Ø 100 mm/Ø 60 mm LED, kırmızı ışık Ø 116 x 20.5 mm Alüminyum anodize, siyah
Cam
908.41 EUR
Halka ışığı Ø 100 mm/Ø 60 mm LED kızılötesi Ø 116 x 20.5 mm Alüminyum anodize, siyah
Cam
853.31 EUR
Halka ışığı Ø 100 mm/Ø 60 mm LED beyaz ışık Ø 116 x 20.5 mm Alüminyum anodize, siyah
Cam
458.07 EUR
Halka ışığı Ø 38 mm/Ø 26 mm LED, kırmızı ışık Ø 40.5 x 13 mm Alüminyum anodize, siyah
458.07 EUR
Halka ışığı Ø 38 mm/Ø 26 mm LED beyaz ışık Ø 40.5 x 13 mm Alüminyum anodize, siyah
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.