Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Batarya üretiminde dolum seviyelerini güvenilir şekilde tespit edin

Kapasitif sensörler BCS

Hammadde ve elektrolitler için depolama tanklarının ve kaplarının gerekli miktarlarla doldurulmasını sağlamak için Balluff, nokta seviye tespiti için geniş bir sensör yelpazesi sunar. BCS kapasitif sensörler, metalik olmayan kaplar aracılığıyla seviyeleri güvenilir bir şekilde algılar ve iletken ortam ve 10 mm'ye kadar kap duvar kalınlıkları için ayar gerektirmez. IO-Link arayüzü, genişletilmiş uygulama ve ayar seçenekleri sunar. Sensörün endüstri standardı 3 telli kablo kullanılarak kurulumu kolaydır. IO-Link sensörlerinin proses izleme, yapılandırma ve hata analizi kontrol sisteminde gerçekleşir. Bu, makine süreçlerini zaman açısından optimize eder ve çalışmayı önemli ölçüde daha verimli hale getirir.

Özel özellikler

  • Metalik olmayan konteyner duvarlarından 10 mm'ye kadar dolum seviyelerinin algılanması
  • Asitler ve alkaliler gibi yüksek iletkenliğe sahip ortamlar için
  • Akıllı Seviye teknolojisi ile köpük ve kalıntıların telafisi
  • Çalışma modları: Standart G/Ç modu (SIO), IO-Link modu

Hammadde ve elektrolit depolama tankları ve konteynerlerinde seviye tespiti için önerilen ürünler

BCS00U6

Plastikten yapılmış nesne algılama için kapasitif yaklaşım anahtarları

BCS012T

Kübik kapasite. Öğretilebilir anahtarlama mesafesi ile nesne algılama için yakınlık anahtarı

BCS002M

Silindirik kompakt tasarımlı kapasitif seviye sensörleri

BCS00U6

Plastikten yapılmış nesne algılama için kapasitif yaklaşım anahtarları

Boyut
40 x 40 x 10 mm
Seri
Q40
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Aralık
1...20 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-5...85 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP67
BCS012T

Kübik kapasite. Öğretilebilir anahtarlama mesafesi ile nesne algılama için yakınlık anahtarı

Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektörlü kablo, 4-pin, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
50 Hz
Aralık
1...8 mm
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi öğretilebilir
Dış gövde malzemesi
PP
Algılama yüzey malzemesi
PP
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Çalışma voltajı Ub
12...30 VDC
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP67
BCS002M

Silindirik kompakt tasarımlı kapasitif seviye sensörleri

Boyut
Ø 8 x 54 mm
Seri
M08
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
100 Hz
Hassasiyet
Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-10...70 °C
Çalışma voltajı Ub
11...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
UKCA
IP derecesi
IP65

Bulamaç karıştırma alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.