Bulamaç karıştırma için prosesleri optimize edin
IO-Link BNI
Karıştırma teknolojisini değiştirerek, aynı kaliteyi korurken maliyetleri düşürebilir, enerji tasarrufu sağlayabilir ve verimi artırabilirsiniz. Elektrotların verimliliği de büyük ölçüde karıştırma koşullarına ve çalışmaya bağlıdır. IO-Link mimarisine dayalı olarak üretim devresindeki sıcaklık ve basıncın izlenmesi ve ayarlanması, bulamacın doğru viskozitesini ve dolayısıyla hücre üretim sistemlerinizin en iyi performansını garanti eder. IO-Link, sistemin verimliliğini artırmak için analog sinyallerin dijital sinyallere basit ve uygun maliyetli bir şekilde dönüştürülmesini destekler.
Özel özellikler
- Analog sinyaller, proses görselleştirme, basınç ve sıcaklık sensörleri için IO-Link
- Uygun maliyetli sinyal dönüşümü için analog hub
- Proses hedef ve gerçek değerlerinin SmartLight ile görselleştirilmesi
- Dolgu seviyelerinin izlenmesi
Akü üretiminde elektrot üretimini optimize etmek için önerilen IO-Link ürünleri
PA muhafazalı IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Atlama portu
- evet
- Anahtarlama akımı
- 16x 350 mA
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
- PA, Şeffaf
- Boyut
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 3.5 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 2 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 2 bytes
IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
- Arayüz
- Profinet
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 5-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"-dişi, 5-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 9.0 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 9.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1
- Safety Hub Support
- evet
Profinet için ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 5-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"-dişi, 5-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 9.0 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 9.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- evet
EtherCAT için ağ modülleri
- Arayüz
- EtherCAT
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 5-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"-dişi, 5-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 9.0 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 9.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1
Bulamaç karıştırma alanında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry