Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Boru sistemlerinde sıcaklık ve basıncı izleme

BSP basınç sensörleri ve BFT sıcaklık sensörleri

Büyük ölçekte lityum-iyon pillerin üretimi için elektrot bulamaçlarının sürekli üretiminde, bulamaç tanklara pompalanır ve kaplama için hazırlanır. Boru sistemlerinde ve tanklarda doğru sıcaklık ve basıncı korumak için sürekli izleme gereklidir. Ekranlı veya ekransız basınç sensörlerimiz ve ıslak sıcaklık sensörlerimizin tam da bu amaç için güvenilir çözümler olduğu kanıtlanmıştır.

Özel özellikler

  • Döndürülebilir, okunması kolay ekranlı versiyon mevcuttur
  • Ekransız versiyonlar: kompakt form faktörü ve yüksek titreşim direnci
  • Arayüzler: IO-Link, analog sinyaller ve anahtarlama noktaları
  • Kolay entegrasyon için sağlam M12 konnektör
  • UL ve CE onayı

Boru tesisatı sistemlerinde ve tanklarda basınç ve sıcaklığın izlenmesi için önerilen ürünler

BSP00YC

Ekranlı basınç sensörleri

BFT0005

Kontak sıcaklık sensörü

BSP00ZW

Hijyen sektöründeki uygulamalar için ekranlı gömme montajlı basınç sensörleri

BFT0012

Esnek kurulum ve kullanım kolaylığı için döndürülebilir ekranlı kontak sıcaklık sensörü

BSP00YC

Ekranlı basınç sensörleri

Ölçüm aralığı
0...250 bar
Hassasiyet
%±0.5 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
400 bar
Patlama basıncı
750 bar
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Arayüz
IO-Link 1.1
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 4…20 mA/0…10 V
Anahtarlama çıkışı
2x PNP/NPN NO/NC seçilebilir
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Proses bağlantısı
G 1/4" (DIN 3852)
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
Conta malzemesi
Fluoroelastomer
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
PE, Yüksek yoğunlukta polietilen
ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
-40...125 °C
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
BFT0005

Kontak sıcaklık sensörü

Ölçüm aralığı
-30...150 °C
Ölçüm elementi
Pt1000
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
25 mm
Proses bağlantısı
G 1/4" erkek
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Maksimum nominal basınç
270 bar
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, IP69, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
BSP00ZW

Hijyen sektöründeki uygulamalar için ekranlı gömme montajlı basınç sensörleri

Special characteristics
Washdown
Ölçüm aralığı
0...5 bar
Hassasiyet
%±0.5 FSO BFSL
Aşırı yük basıncı
40 bar
Patlama basıncı
50 bar
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Arayüz
IO-Link 1.1
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım seçilebilir 4…20 mA/0…10 V
Anahtarlama çıkışı
2x PNP/NPN NO/NC seçilebilir
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Proses bağlantısı
G 1/2" (DIN 3852) yüzey altı
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Conta malzemesi
Fluoroelastomer
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
PE, Yüksek yoğunlukta polietilen
ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
-40...125 °C
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, IP69K, vidalı durumdayken
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BFT0012

Esnek kurulum ve kullanım kolaylığı için döndürülebilir ekranlı kontak sıcaklık sensörü

Ölçüm aralığı
-20...80 °C
Ölçüm elementi
Pt1000
Çalışma voltajı Ub
15...35 VDC
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Anahtarlama çıkışı
PNP
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
25 mm
Proses bağlantısı
G 1/2" erkek
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Conta malzemesi
Fluoroelastomer
Dış gövde malzemesi
PC/ABS
TPE-E, PC, Paslanmaz çelik (1.4301)
Maksimum nominal basınç
150 bar
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
IP derecesi
IP65, IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE

Bulamaç karıştırma alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.