Batarya üretiminde kablolamayı basitleştirin ve maliyetleri azaltın
Verimli bir merkezi olmayan kontrol mimarisi için IO-Link master, I/O modülleri BNI ve güç kaynağı BAE
Merkezi olmayan I/O sistemleri endüstriyel otomasyonda yeni standartlar belirliyor. Kontrol kabininin dışında makineye monte edilen ağ blokları, fiş konektörlü önceden monte edilmiş kablolar kullanarak geleneksel bireysel kablolamayı önemli ölçüde azaltır. Bu ağ blokları sadece planlama, tasarım ve devreye almayı hızlandıran kapsamlı durum ve teşhis bilgileri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda IO-Link master ve I/O modüllerinin kullanımıyla esnek ve ölçeklenebilir bir kontrol mimarisi sağlar. IO-Link entegrasyonu sadece teşhis seçeneklerini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kablolama çabasını azaltır ve bakımı basitleştirir.
Özel özellikler
- Merkezi olmayan IO-Link master ve BNI I/O modülleri sayesinde azaltılmış kablolama çabası
- Operasyonel güvenilirliği artırmak için kapsamlı teşhis fonksiyonları
- Modüler bileşenler ve standart kablolar sayesinde uygun maliyetli kurulum
- BAE Heartbeat® Güç Kaynağı ve merkezi izleme için IO-Link arayüzü ile merkezi olmayan güç kaynağı
- Geleceğe dönük entegrasyon için MQTT ve REST API gibi IIoT protokolleri desteği
Optimum bir güç kaynağı için önerilen güç kaynağı üniteleri
IO-Link arayüzlü saha güç kaynağı üniteleri
- Maks. çıkış gücü
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominal çıkış akımı
- 15 A
- Giriş voltajı
- 85...264 V AC
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 3-pin, S-coded-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x2-dişi, 5-pin, L-coded-kodlu
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67/IP65
- Boyut
- 181 x 59 x 183 mm
- Montaj
- Flanş montajı
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum
PET - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Heartbeat® güç kaynağı üniteleri
- Boyut
- 85.4 x 57 x 139 mm
- Versiyon
- IP67
- Montaj
- Flanş montajı
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"-dişi
- Giriş voltajı
- 100…240 V AC, 1-faz
- Nominal DC çıkış voltajı
- 24 V
- Nominal çıkış akımı
- 3.8 A
- Maks. çıkış gücü
- 91.2 W
- Maksimum çıkış akımı
- 6 A maks. 4s
- IP derecesi
- IP67, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cURus
WEEE - Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
Kalenderleme sektöründe diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry