Takvim süreçlerini görselleştirin
Esnek ve verimli süreç izleme için SmartLight BNI
SmartLight BNI LED sinyal kulesi, bir kalender makinesindeki işlemlerin basit ve net bir şekilde görselleştirilmesini sağlar. Uyarlanabilir bir renk spektrumu ve ayrı ayrı yapılandırılabilir segmentler, farklı makine durumlarının net bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Olası hatalar veya sapmalar böylece erken bir aşamada fark edilebilir ve zamanında müdahale edilebilir. SmartLight sinyal kulesi, çalışma sırasında değişen gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlanabilir ve ayrıca kritik koşullara dikkat çekmek için akustik bir uyarı işlevi sunar.
Özel özellikler
- Farklı makine durumlarının net bir şekilde gösterilmesi için serbestçe seçilebilen renkler
- Bireysel gereksinimlere göre uyarlama için üç farklı çalışma modu
- Mekanik değişiklikler olmadan çalışma sırasında ekranın hızlı ayarlanması
- Kritik olaylarda ek dikkat için isteğe bağlı ses modülü aracılığıyla akustik uyarı sinyalleri
Üretim süreçlerini görselleştirmek için önerilen Smartlight'lar ve makine aydınlatması
Farklı sayıda segmente sahip akıllı LED sinyal kulesi
- Çalışma prensibi
- Gösterge ışığı
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Segmentler, maksimum adet
- 3
- Önceden belirlenmiş renkler
-
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod - Ayarlama
- Fonksiyon göstergesi
- Ek fonksiyon
- Ek proses verileri
- Boyut
- 60 x 60 x 213 mm
- Dış gövde malzemesi
-
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm - Montaj
- M18 vidalar
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP65
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 7.2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 1 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 8 bytes
IP67 ve 6 segmentli kompakt LED sinyal lambası
- Çalışma prensibi
- Ses modüllü gösterge ışığı
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Segmentler, maksimum adet
- 3
- Önceden belirlenmiş renkler
-
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod - Maksimum hacim
- 95 dB
- Ayarlama
-
Fonksiyon göstergesi
Ses yüksekliği - Ek fonksiyon
- Ek proses verileri
- Boyut
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Dış gövde malzemesi
-
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm - Montaj
- M18 vidalar
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP30
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 7.2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 1 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 8 bytes
SmartLight - Farklı sayıda segmente sahip LED sinyal kuleleri
- Çalışma prensibi
- Gösterge ışığı
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Segmentler, maksimum adet
- 5
- Önceden belirlenmiş renkler
-
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod - Ayarlama
- Fonksiyon göstergesi
- Ek fonksiyon
- Ek proses verileri
- Boyut
- 60 x 60 x 309 mm
- Dış gövde malzemesi
-
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm - Montaj
- M18 vidalar
- Ortam sıcaklığı
- -5...50 °C
- IP derecesi
- IP65
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 7.2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 1 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 8 bytes
IO-Link kontrol paneli
- Çalışma prensibi
- IO-Link kontrol paneli, 4 yollu
- Boyut
- 85 x 64 x 199 mm
- Ortam sıcaklığı minimum
- -5 °C
- Ortam sıcaklığı maksimum
- 55 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
Makine aydınlatması
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Versiyon
- Makine ışığı
- Boyut
- Ø 45 x 420 mm
- Nominal çalışma voltajı Ue DC
- 24 V
- Malzeme
-
Alüminyum Anodize
Borosilikat optik cam - Aydınlatma alanı
- 380 x 42 mm
- Işın açısı
- 120 °
- Işık tipi
- LED beyaz ışık cisimden yayılmış
- Işık şiddeti
- 1450 lm
- Renk sıcaklığı
- 5000 K
- Ortam sıcaklığı
- -20...40 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - IP derecesi
- IP67
Kalenderleme sektöründe diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry