Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kalenderleme işleminde hidrolik silindirlerin hassas konum ayarı

Hassas kontrol ve silindir konumunun güvenilir şekilde izlenmesi için endüktif konum sensörleri

Batarya üretiminde anot ve katot malzemesinin düzgün sıkıştırılması ve kalınlık kontrolü için kullanılan kalenderleme makinelerinde, silindirlerin hassas konum kontrolü tutarlı ürün kalitesi için gereklidir. Endüktif konum sensörlerimizle, silindirleri hareket ettiren hidrolik silindirlerin konumu hassas bir şekilde ve temas olmadan tespit edilebilir. Bu sensörler makine kontrol sistemine sürekli geri bildirim sağlar, böylece sapmalar anında düzeltilebilir. Yüksek tekrarlama hassasiyeti ve aşınmama özelliği, uzun bir hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri sağlar. Kompakt tasarımları sayesinde dar makine alanlarına da kolayca monte edilebilirler.

Özel özellikler

  • Dar alanlarda bile esnek uygulama seçenekleri için dört farklı seri
  • İlgili uygulamaya optimum adaptasyon için ayrı ayrı ayarlanabilen ölçüm aralığı
  • Mekanik ayar gerektirmeyen temassız algılama sayesinde aşınmaz
  • Sürekli yüksek proses kalitesi için yüksek tekrarlama hassasiyeti ve hassas konumlandırma
  • Analog ve dijital arayüzler, basit entegrasyon ve veri işleme için IO-Link varyantı
  • Geniş uygulama yelpazesi, örneğin silindir konumunun, delme derinliğinin, tutucunun veya valf konumunun algılanması

Hidrolik silindirlerin hassas konum ayarı için önerilen ürünler

BIP0004

Endüktif konum sensörü, IO-Link üzerinden sinyal iletimi

BIP001L

Yüksek EMC bağışıklığına sahip endüktif konum sensörü

BIP001U

Kolay kullanımlı endüktif konum sensörü

BIP0004

Endüktif konum sensörü, IO-Link üzerinden sinyal iletimi

Boyut
70 x 30 x 16 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...40 mm
Arayüz
IO-Link 1.0
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±100 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±500 µm
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif pozisyonlama sistemi
BIP001L

Yüksek EMC bağışıklığına sahip endüktif konum sensörü

Boyut
30 x 18 x 40.5 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Kablo, 2 m, PUR
Kablo kılıfı
evet
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...17 mm
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Çıkış özelliği
Ayarlanabilir
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±50 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C, Sıcaklık sapması -10… 70 ° C arasında
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif pozisyonlama sistemi
BIP001U

Kolay kullanımlı endüktif konum sensörü

Boyut
35 x 35 x 31 mm
Stil
Blok stili
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Kablo kılıfı
evet
Dış gövde malzemesi
PA
Ölçüm aralığı
0...17 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0...10 V
Çıkış özelliği
Ayarlanabilir
BWN başına tekrarlama hassasiyeti
±50 µm
Maksimum doğrusalsızlık
±250 µm
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cURus
WEEE
Çalışma prensibi
Endüktif pozisyonlama sistemi

Hızlı endüktif konum ölçüm sensörleri

BIR0006

Analog çıkış sinyalleri (yüksek EMC parazit direnci)

BIR0005

Analog çıkış sinyalleri (kolay kullanım)

BIR0004

Sinyal iletimi: IO-Link

BIR0007

Sinyal iletimi: SSI arayüzü

BIR0006

Analog çıkış sinyalleri (yüksek EMC parazit direnci)

Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Aluminium and PBT-GF30, Anodize
Ölçüm uzunluğu
300 mm
Arayüz
Analog, akım: V1.1
IO-Link
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
Çıkış özelliği
lineer yükselen/düşen
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
Çalışma prensibi
Inductive Rapid Positioning System
BIR0005

Analog çıkış sinyalleri (kolay kullanım)

Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Aluminium and PBT-GF30, Anodize
Ölçüm uzunluğu
300 mm
Arayüz
Analog, voltaj: V1.1
IO-Link
Analog, voltaj: 0…10 V
lineer yükselen/düşen
Çıkış özelliği
lineer yükselen/düşen
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
Çalışma prensibi
Inductive Rapid Positioning System
BIR0004

Sinyal iletimi: IO-Link

Bağlantı
Konnektör, M12x1, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Aluminium and PBT-GF30, Anodize
Ölçüm uzunluğu
300 mm
Arayüz
IO-Link: V1.1
lineer yükselen/düşen
Çıkış özelliği
lineer yükselen/düşen
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
Çalışma prensibi
Inductive Rapid Positioning System
BIR0007

Sinyal iletimi: SSI arayüzü

Bağlantı
Konnektör, M12x1, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
Aluminium and PBT-GF30, Anodize
Ölçüm uzunluğu
300 mm
Arayüz
SSI: V1.1
IO-Link
lineer yükselen/düşen
Çıkış özelliği
lineer yükselen/düşen
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, Konnektör ile
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
UKCA
WEEE
Çalışma prensibi
Inductive Rapid Positioning System

Kalenderleme alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin