Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kalenderleme sırasında silindir pozisyonunun kılavuzlu ayarı

Hızlı ve güvenilir format değişiklikleri için BDG dijital konum göstergesi

Sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip BDG dijital pozisyon göstergesi, yarı otomatik format değişimlerinde sizi destekler. Makinelerin farklı parti boyutlarına verimli bir şekilde ayarlanabilmesi için rulo konumunun hızlı ve hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Çalışma ışığı, tekerleği çevirirken size rehberlik eder ve hedef değeri açıkça gösterir. Ayrıca sistem, çalışma sırasında ek güvenlik ve güvenilirlik sağlayan dahili sıcaklık ve bağıl nemin izlenmesi gibi akıllı işlevler sunar.

Özel özellikler

  • Kolay kurulum ve veri işleme için gelişmiş IO-Link işlevselliği
  • Dahili sıcaklık ve nem izleme dahil olmak üzere entegre durum izleme
  • IP69K korumalı ve ECOLAB sertifikalı sağlam muhafaza, zorlu endüstriyel ortamlar için ideal

Etkili format ayarı için önerilen ürünler

BIS00LH

Parça tanımlamayı değiştirmek için RFID okuma/yazma kafaları

BNI0088

Sistem durumunun görselleştirilmesi

BDG0292

Ekranlı dijital konum göstergesi

BNI00E0

Bireysel değişim noktalarının görselleştirilmesi

BIS00LH

Parça tanımlamayı değiştirmek için RFID okuma/yazma kafaları

Product group
HF (13.56 MHz)
Boyut
Ø 30 x 83 mm
Montaj
metal içermez (temiz bölge)
Anten tipi
yuvarlak
Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç somunlar, nikel kaplamalı
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
IP derecesi
IP67
Arayüz
IO-Link 1.1
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
IC
WEEE
MIC Özel Radyo Ekipmanları
KC
NTBC
IMDA
MCMC
BNI0088

Sistem durumunun görselleştirilmesi

Çalışma prensibi
Gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
3
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ek fonksiyon
Ek proses verileri
Boyut
60 x 60 x 213 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP65
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
7.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes
BDG0292

Ekranlı dijital konum göstergesi

Ekran
Dijital ekran
Şaft tipi
İçi boş şaft
Şaft çapı
20 mm
Döner çözünürlük
14000 ppr
Tekrarlama hassasiyeti
± 1 Inkrement
Maksimum doğrusalsızlık
±1°
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Maksimum hız
600 1/min
Arayüz
IO-Link 1.1
Dış gövde malzemesi
PA 12
IP derecesi
IP69K, IP68
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BNI00E0

Bireysel değişim noktalarının görselleştirilmesi

Çalışma prensibi
Optik sensörlü gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
6
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Renkli Halka Modu
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Ek fonksiyon
Zincirleme dizilim (Her bir IO-Link portu için 2 cihaz)
Aralık
100 mm, ayarlanabilir
Boyut
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf
PPS
Montaj
M22 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
8.4 ms
Proses verileri GİRİŞ
2 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
8 bytes

Kalenderleme alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin