Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kalenderleme sırasında etkin kontrol ve izleme

IO-Link master, kalenderleme makinelerinde maksimum verimlilik sağlar

Kalenderleme sırasında, elektrot folyoları gibi malzemeler tek tip bir kalınlık ve yüzey yapısı elde etmek için silindirler aracılığıyla preslenir - bu, pil üretiminde pil hücrelerinin performansını ve hizmet ömrünü önemli ölçüde etkileyen temel bir adımdır. Sensörler kullanılarak haddeleme boşluğu, sıcaklık ve temas basıncı gibi parametrelerin hassas kontrolü, tutarlı ürün kalitesi sağlamak için çok önemlidir. Kalenderleme makinesindeki bir IO-Link master ile proseslerin verimliliği önemli ölçüde artırılabilir. IO-Link master, port başına 8 adede kadar IO-Link sensörü ve aktüatörünün bağlanmasına olanak tanır ve böylece ilgili tüm proses verilerinin gerçek zamanlı olarak kapsamlı bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Entegre teşhis fonksiyonları, durum verilerinin sürekli olarak izlenmesini sağlayarak kestirimci bakımı destekler ve plansız duruş sürelerini en aza indirir.

Özel özellikler

  • Makine parametrelerinin eksiksiz izlenmesi ve kontrolü için port başına 8 adede kadar IO-Link sensörü ve aktüatör bağlantısı
  • IO-Link master aracılığıyla esnek parametrelendirme ve farklı üretim koşullarına uyarlama
  • Standartlaştırılmış IO-Link bağlantılarının kullanımı sayesinde basit kurulum ve daha az kablolama çabası
  • Üst düzey sistemlere sorunsuz entegrasyon için MQTT gibi IIoT protokolleri desteği
  • Anomalileri tespit etmek ve bakım aralıklarını optimize etmek için entegre teşhis fonksiyonları

Kalenderleme süreçlerini optimize etmek için önerilen IO-Link ürünleri

BNI007Z

PA muhafazalı IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

BNI0046

IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

BNI00KA

PPS muhafazalı Profinet için ağ modülleri

BNI00HA

EtherCAT için ağ modülleri

BNI00EN

Profinet için ağ modülleri

BNI007Z

PA muhafazalı IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Atlama portu
evet
Anahtarlama akımı
16x 350 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Akım toplamı US, sensör
4 A
Dış gövde malzemesi
PA, Şeffaf
Boyut
50 x 30.8 x 115 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
3.5 ms
Proses verileri GİRİŞ
2 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
BNI0046

IO-Link sensör/aktüatör hub'ları

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 5-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Atlama portu
evet
Tek kanal izleme
evet
Anahtarlama akımı
16x 2 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 32.4 x 181.5 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
6.2 ms
Proses verileri GİRİŞ
8 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
BNI00KA

PPS muhafazalı Profinet için ağ modülleri

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
Yay terminali, 4-pin
Dijital girişler
16x NPN
Dijital çıkışlar
16x NPN
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Anahtarlama akımı
16x 500 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
4 A
Akım toplamı US, sensör
2 A
Dış gövde malzemesi
PA 6.6
Boyut
77.5 x 50.9 x 86.8 mm
Ortam sıcaklığı
-20...50 °C
IP derecesi
IP20
Aktarım hızı
COM3 (230.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
0.6 ms
Proses verileri GİRİŞ
2 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
BNI00HA

EtherCAT için ağ modülleri

Arayüz
EtherCAT
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Ekran
hayır
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 5-pin
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
7/8"-dişi, 5-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 37.9 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1
BNI00EN

Profinet için ağ modülleri

Arayüz
Profinet
Interface IIoT
REST API
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
4 A
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
16 A
Akım toplamı UA, aktüatör
16 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 31.7 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1
Safety Hub Support
evet

Kalenderleme alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin