Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Bulamaç tanklarında dolum seviyesini ultrason ile tespit edin

Ultrasonik sensörler BUS

Ultrasonik sensörlerimiz, pil üretiminde bulamaç karıştırma sırasında tanklarda hassas ve verimli dolum seviyesi tespiti sağlar. Dolum seviyesini sürekli olarak kaydederler ve verileri gerçek zamanlı olarak kontrol sistemine iletirler. Bu, optimum kontrol sağlar ve taşmaları veya malzeme darboğazlarını önler. Sağlam sensör teknolojisi, zorlu ortamlarda bile güvenilir çalışmayı garanti ederek üretim kalitesini ve verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Özel özellikler

  • Malzeme rengi veya yüzey dokusundan bağımsız olarak yüksek doğrulukla gerçek zamanlı hassas dolum seviyesi tespiti
  • Doğrudan temas olmadan katı, toz ve sıvı ortamların temassız ölçümü, aşınma ve bakım maliyetlerini en aza indirir
  • Kimyasallara dayanıklı malzemeler ve sağlam tasarım sayesinde tozlu, nemli veya agresif ortamlarda bile güvenilir performans
  • Taşmaları ve malzeme darboğazlarını önlemek için kontrol sistemine gerçek zamanlı veri iletimi
  • IO-Link aracılığıyla genişletilmiş işlevsellik, optimize edilmiş proses kontrolü için esnek parametreleme ve durum izleme sağlar

Bulamaç tanklarında dolum seviyesi tespiti için önerilen ultrasonik sensörler

BUS005Y

Yüksek basınca dayanıklı ultrasonik sensörler

BUS0067

Analog çıkışlı ultrasonik sensörler

BUS005Y

Yüksek basınca dayanıklı ultrasonik sensörler

Stil
Ø 47 mm
Proses bağlantısı
G 1"
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
PBT, TPU
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Aralık
85...1500 mm
Anahtarlama frekansı
9 Hz
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%± 0.15 FS
Maksimum nominal basınç
6 bar
Çalışma voltajı Ub
9...30 VDC
BUS0067

Analog çıkışlı ultrasonik sensörler

Stil
Ø 12 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0…10 V
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplamalı
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
Aralık
20...250 mm
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%± 0.15 FS
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC

Bulamaç karıştırma alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.