Elektriksel parazit alanlarında sinyalleri güvenle iletin
BNI ağ modülleri
Kaynak sıçramaları, kaynak akımları ve elektromanyetik parazit alanlarında bile güvenilir sinyal iletimi için sağlam modüllerimizden yararlanın. IO-Link üzerinden verimli noktadan noktaya kablolama, kontrol kabininin dışındaki kaynak kabininde merkezi olmayan bir sistem mimarisi kurmanıza olanak tanır.
Bir IO-Link master ile donatılmış ağ düğümleri, Endüstriyel Ethernet aracılığıyla doğrudan ana kontrolörle veya makinedeki kontrol ünitesiyle iletişim kurar. Ve IO-Link portlarına IO-Link arayüzüne sahip çok sayıda akıllı sensör veya I/O modülü bağlanabilir.
Özel özellikler
- Kaynak sıçramalarına, kaynak akımlarına ve elektromanyetik alanlara güvenilir bir şekilde dayanması için cam elyaf takviyeli plastikten yapılmıştır
- Sekiz portlu ve 16 giriş ve çıkışlı IO-Link master ve hub'ları
- Ethernet/IP ve Profinet için IO-Link master
Parazitsiz veri iletimi için önerilen ürünler
Kaynak ortamları için IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 4-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Atlama portu
- evet
- Tek kanal izleme
- evet
- Anahtarlama akımı
- 16x 2 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 9 A
- Akım toplamı US, sensör
- 9 A
- Dış gövde malzemesi
-
PBT, GF30
Paslanmaz çelik (1.4404), Inserts - Boyut
- 68 x 39.1 x 183.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...55 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 6.0 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 6 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 2 bytes
Profinet için sağlam ağ modülleri
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Arayüz
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik - Boyut
- 68 x 36.8 x 226 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1
- Safety Hub Support
- evet
- Secondary features
-
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Ethernet/IP için sağlam ağ modülleri
- Arayüz
- Ethernet/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Ekran
- evet
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 4-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"-dişi, 4-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 9.0 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 9.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Plastik
- Boyut
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1.3
Robotik alanında diğer uygulama örnekleri
Diğer konuları keşfedin
İlgili konular
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure industrial robotics