Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Modül ve paket tertibatında aşınmasız enerji ve veri iletimi

Esnek ve verimli otomasyon çözümleri için BIC endüktif kuplörler

Batarya modüllerinin ve paketlerinin montajında, özellikle robotik üretim hatlarında, hareketli ve sabit bileşenler arasında güvenilir enerji ve veri aktarımı, sorunsuz ve verimli üretim için çok önemlidir. Bu görev için geleneksel olarak kullanılan kayma halkaları mekanik aşınmaya maruz kalır, bu da arızalara ve bakım maliyetlerinin artmasına neden olabilir. Balluff'un BIC endüktif kuplörleri, enerji ve sinyalleri 5 mm'ye kadar bir hava boşluğu üzerinden güvenli ve verimli bir şekilde ileten aşınmasız bir çözüm sunar.

Özel özellikler

  • Temassız iletim sayesinde bakım gerektirmez ve aşınmaz, sistem kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırır
  • Tak-çalıştır ve M12 fiş bağlantısı sayesinde kolay kurulum ve devreye alma, duruş sürelerini en aza indirir
  • Zorlu çevre koşullarında bile güvenli çalışma için yüksek koruma derecesi (IP67)
  • Entegre aşırı sıcaklık koruması ile 120 W'a kadar güçlü enerji iletimi
  • Tek yönlü ve çift yönlü sinyal iletimi desteği, modüler üretim süreçleri için ideal

Temassız sinyal ve güç kaynağı için önerilen ürünler

BIC000A

Sinyal iletimi için endüktif kuplörler

BIC0087

IO-Link sinyal iletimi için endüktif kuplörler

BIC0007

Güç kaynağı için endüktif kuplörler

BIC005C

IO-Link sinyal iletimi için endüktif kuplörler

BIC000A

Sinyal iletimi için endüktif kuplörler

Fonksiyon
Sinyal aktarımı
Sinyal tipi
tek yönlü
Dijital girişler
8x PNP
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Bağlantı
Konnektör, M12x1-dişi, 12-pin
Çıkış voltajı
24 VDC
Nominal çıkış akımı
0.5 A
Dış gövde malzemesi
Nikel kaplamalı pirinç, kaplamalı
Boyut
Ø 30 x 106 mm
Ortam sıcaklığı
0...55 °C
IP derecesi
IP67
BIC0087

IO-Link sinyal iletimi için endüktif kuplörler

Fonksiyon
IO-Link
Sinyal tipi
çift yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Bağlantı
Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup
Çıkış voltajı
24 VDC
Nominal çıkış akımı
1.5 A
Maksimum çıkış akımı
2.2 A
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik, -
Boyut
Ø 30 x 85 mm
Ortam sıcaklığı
-5...70 °C
IP derecesi
IP67
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Ek çevrim süresi
0 ms
Proses verileri GİRİŞ
0…32 bayt
Proses verileri ÇIKIŞ
0…32 bayt
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO modu
hayır
BIC0007

Güç kaynağı için endüktif kuplörler

Fonksiyon
Sadece güç
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Taban
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Nominal çalışma voltajı Ue
24 VDC
Dış gövde malzemesi
Nikel kaplamalı pirinç, kaplamalı
Boyut
Ø 30 x 100 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67
BIC005C

IO-Link sinyal iletimi için endüktif kuplörler

Fonksiyon
Uni IO-Link
Sinyal tipi
tek yönlü
Aktarma mesafesi
0...5 mm
Parça
Uzak
Arayüz
IO-Link 1.0
Bağlantı
Konnektör, M12x1-Female, 5-kutup
Çıkış voltajı
24 VDC
Nominal çıkış akımı
0.5 A
Dış gövde malzemesi
PBT
Boyut
40 x 40 x 63 mm
Ortam sıcaklığı
-5...55 °C
IP derecesi
IP67
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri ÇIKIŞ
0 bytes
SIO modu
hayır

Modül ve paket montajında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.