Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Optoelektronik mesafe sensörleri ile malzeme kullanılabilirliğini izleyin

Kaplama işleminde rulolar üzerindeki malzeme miktarının hassas bir şekilde algılanması için BOİ mesafe sensörleri

Balluff'un BOD optoelektronik mesafe sensörleri, kaplama işleminde her zaman yeterli taşıyıcı filmin mevcut olmasını sağlamak için kullanılır. Bu sensörler film rulosuna olan mesafeyi ölçer ve hala ne kadar malzeme bulunduğunu kesin olarak tespit eder. Sensörlerin görünür lazer ışını hızlı ve kolay hizalama sağlarken, entegre IO-Link arayüzü parametrelendirmeyi ve mevcut sistemlere entegrasyonu basitleştirir. Malzeme miktarı tanımlanmış bir değerin altına düştüğünde, işletme personeli bilgilendirilir, böylece bobinler zamanında değiştirilebilir ve üretim kesintileri önlenebilir.

Özel özellikler

  • Bobinlerdeki malzeme miktarının güvenilir bir şekilde tespiti için hassas mesafe izleme
  • Sensörün hızlı ve kolay ayarlanması için görünür lazer ışını
  • Özel gereksinimlere kolay adaptasyon için IO-Link üzerinden kapsamlı ek fonksiyonlar ve parametrelendirme seçenekleri
  • Ayar fonksiyonlarını ve durum göstergesini görselleştirmek için okunması kolay ekran

Kaplama proseslerinde malzeme izleme için önerilen ürünler

BOD0020

Yıkama için plastik muhafazalı ve kırmızı ışıklı lazerli mesafe sensörleri

BOD0006

Plastik gövdeli ve kırmızı ışıklı lazerli mesafe sensörleri

BAM01FK

Optoelektronik sensörler için montaj braketi

BOD0020

Yıkama için plastik muhafazalı ve kırmızı ışıklı lazerli mesafe sensörleri

Special characteristics
Washdown
Seri
23K
Boyut
51 x 23 x 52.4 mm
Arayüz
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Işık uçuş süresi
Işın özelliği
Kolime edilmiş
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
5.5 x 7 mm 5 m'de
Aralık
100...5000 mm
Hassasiyet
±0.6 % FS
Tekrarlama hassasiyeti
%0.024 FS
Çözünürlük
≤ 5 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BOD0006

Plastik gövdeli ve kırmızı ışıklı lazerli mesafe sensörleri

Seri
26K
Boyut
17 x 50 x 50 mm
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
lineer yükselen/düşen
2x PNP: NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
Lazer kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
2 x 4.5 mm 300 mm'de
Aralık
80...300 mm, ayarlanabilir
Hassasiyet
±0.25 % FS
Tekrarlama hassasiyeti
%0.25 FS
Çözünürlük
%0.1 FS
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
BAM01FK

Optoelektronik sensörler için montaj braketi

Versiyon
Montaj braketleri
2 ayarlanabilen eksen
Kullanım
BOS 23K fotoelektrik sensörler için
Malzeme
Paslanmaz çelik
Boyut
25 x 40 x 64.5 mm
Montaj
Vidalar

Kaplama ve kurutma alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.