Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Ultrasonik sensörlerle malzeme kullanılabilirliğini izleyin

Kaplama sürecinde malzeme kullanılabilirliğinin esnek bir şekilde izlenmesi için BUS ultrasonik sensörler

Taşıyıcı filmlerin mevcudiyeti, sürekli ve verimli bir kaplama işlemi için çok önemlidir. Balluff'un BUS ultrasonik sensörleri, malzeme renginden veya şeffaflığından bağımsız olarak filme olan mesafeyi hassas bir şekilde ölçerek rulolardaki malzeme seviyesini izler. Sensörler zorlu ortamlarda yüksek güvenilirlik sunar ve IO-Link arayüzü sayesinde kolayca parametrelendirilebilir ve mevcut sistemlere entegre edilebilir. Düşük malzeme seviyelerinin erken tespiti, işletme personelinin hızlı tepki vermesini ve prosese kesintisiz devam etmek için bobinleri zamanında değiştirmesini sağlar.

Özel özellikler

  • Malzeme renginden veya şeffaflığından bağımsız olarak, ultrasonik teknoloji kullanılarak malzeme stoğunun güvenilir şekilde izlenmesi
  • Farklı uygulamalara optimum adaptasyon için IO-Link üzerinden kapsamlı parametrelendirme seçenekleri ve ek fonksiyonlar
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
  • Basit devreye alma ve durum izleme için okunması kolay ekran

Kaplama proseslerinde malzeme izleme için önerilen ultrasonik sensörler:

BUS005Y

Yüksek basınca dayanıklı ultrasonik sensörler

BUS0067

Analog çıkışlı ultrasonik sensörler

BUS005Y

Yüksek basınca dayanıklı ultrasonik sensörler

Stil
Ø 47 mm
Proses bağlantısı
G 1"
Analog çıkış
Analog, voltaj/Analog, akım 0…10 V/4…20 mA
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
PBT, TPU
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Aralık
85...1500 mm
Anahtarlama frekansı
9 Hz
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%± 0.15 FS
Maksimum nominal basınç
6 bar
Çalışma voltajı Ub
9...30 VDC
BUS0067

Analog çıkışlı ultrasonik sensörler

Stil
Ø 12 mm
Analog çıkış
Analog, voltaj 0…10 V
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplamalı
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
Aralık
20...250 mm
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
WEEE
UKCA
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Tekrarlama hassasiyeti
%± 0.15 FS
Çalışma voltajı Ub
15...30 VDC

Kaplama ve kurutma alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.