產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

機器人自動化:利用機器人感測器提高精度和效率

優化生產流程的感測器、網路技術和可追溯性解決方案

机器人自动化:利用我们的机器人传感器实现精确和高效

機器人自動化和生產要求高精度、高速度和高靈活性。巴魯夫透過感測器和元件來滿足這些要求,並達到提高自動化的穩定性和效率。我們的技術專為設備商、機器製造商和系統整合商而設計,可使汽車、電池製造、包裝和電子等行業的運作更加順暢。

巴魯夫為焊接和無塵室應用提供堅固耐用的感測器,為優化資料流程提供網路解決方案,為生產可追溯性提供RFID和代碼讀取器,為預測性維護提供狀態監測感測器,幫助您實現機器人應用達到最高運作效率。

除了提高效率和改善產品品質外,我們的產品還能實現精確、靈活的機器人應用,例如在機器人手臂上快速、無差錯地更換工具,精確定位工件,以及移動機器人和輸送系統的精確動作和追蹤。

提高機器人物料搬運的效率和精度

我們的3D視覺化展示了自動化技術如何使機器人物料搬運更加安全、高效和無差錯。從狀態監測感測器、網路模組、RFID、智慧燈、用於物體檢測的光電感測器到消除電氣連接磨損的電感耦合器。

1

概覽

概覽

1

在此,您可以了解巴魯夫感測器如何在實際應用中相互配合,並在機器人拾放應用中實現平穩、精確的物流狀態。

點擊連結,了解詳細資訊。

2

超高頻RFID標籤

超高頻RFID標籤

2

頻率為 860 至 960 MHz 的 BIS UHF RFID 標籤可為您提供多種 UHF 資料載體,適用於各種應用。

例如,它們可用於直接安裝在金屬、貼標工具、高溫應用和一次性解決方案中的不乾膠 UHF 標籤。

3

超高頻讀/寫頭和天線

超高頻讀/寫頭和天線

3

我們的讀/寫頭具有可擴展性,可以靈活地設計和實現您的識別任務,例如在輸送系統、閘道器或儲存系統上。

它們有不同的版本,適用於不同的範圍和應用。

範圍取決於所使用的讀/寫頭或天線與資料載體的組合以及評估單元的配置。

4

超高頻評估單元

超高頻評估單元

4

我們的頻率獨立評估單元BIS V簡化了您的庫存管理。它可以靈活使用,實現所有產品系列(BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)的混合操作。

每個 BIS V 評估單元最多可同時操作四個讀/寫頭。它還支援所有通用的全球標準化工業網路通訊協定,適用於所有類型的工業應用。

5

智慧燈

智慧燈

5

SmartLight LED 配備有 IO-Link 介面,可透過靈活的多色 LED 指示重要或關鍵狀態,如機器狀態、填充量、溫度或設備位置。

所有顏色均可單獨定義,並可顯示重要或關鍵的機器狀態。您可以透過色標輕鬆讀取物理變數的趨勢、進展和變化。

6

網路模塊

網路模塊

6

巴魯夫新一代網路模組專為無縫連接感測器和執行器而開發,透過整合顯示幕、LED 和網路服務器提供多功能參數設置和診斷功能。它們具有 IIoT 功能,支援 REST API 和 MQTT。

IO-Link 主站分為入門級、標準級和高級三個級別,您可以根據自己的要求選擇合適的性能級別。所有級別均提供多協定版本,支援最常見的工業乙太網網路。金屬外殼、塑膠外殼和用於沖洗環境的外殼可在任何工業環境中使用。

此外,堅固耐用的全金屬外殼甚至可以承受特殊負載。能提供全面且強大的效能。

7

安全 I/O 模塊

安全 I/O 模塊

7

巴魯夫的安全I/O模組使用IO-Link連接自動化和安全技術。藉由IO-Link安全模組,您可以獲得兩全其美的流程。

工業安全技術的整合比過去更加容易。使用標準化、經濟高效的 M12 電纜連接大部分安全設備,同時透過控制器進行集中參數設置,簡化了操作過程。

與安全相關的資訊透過主站直接傳輸到控制系統。透過 Profinet 使用 Profisafe 可確保與控制系統的安全通訊。

8

I/O 模塊

I/O 模塊

8

巴魯夫的I/O模組透過IO-Link協定將二進位和類比感測器及執行器連接到控制層。

透過使用我們的模組,您可以大大減少電纜數量。此外,我們的 I/O 模組還提供用於訊號預處理和擴展診斷選項的附加功能。不同的設計和連接技術,即使在極端環境下也能為各種需求提供解決方案。

9

感應式耦合器

感應式耦合器

9

感測器和執行器的固定佈線有其缺點:在自動化過程中,電纜、接點和連接器經常受到高強度使用,可能導致疲勞和斷裂,進而造成代價高昂的停機。

我們的電感耦合器透過氣隙以非接觸方式傳輸資料和能量,消除了機械磨損,克服了這些挑戰。

這就提高了系統的可用性,縮短了週期時間,增加了製程靈活性。此外,這些裝置可以快速分離、易於操作且無需維護,是快速適應新要求的理想選擇。

10

光電感測器

光電感測器

10

巴魯夫光電感測器可穩定地檢測物體的存在和位置。它們還能穩定、高精度地監測形狀、顏色、距離或厚度。與採用電感或電容技術的近接開關相比,光電提供了更大的檢測範圍。

巴魯夫為您提供多種產品。從紅光、紅外線到雷射技術,您可以獲得各種類型的感測器。我們的產品組合包括不同範圍、帶或不帶背景消除以及各種設計的感測器。微型感測器、顏色感測器、光帶和特殊應用的對比度光電使我們的產品系列更加豐富。使用巴魯夫,您不僅可以獲得最大的穩定性,還可以獲得最大的靈活性。

11

狀態監測

狀態監測

11

巴魯夫的狀態監測感測器可記錄各種物理變數(如振動、溫度、濕度和環境壓力),對其進行處理,並透過 IO-Link 將所需資料提供給上層系統。

透過標準化的 IO-Link 協議,可方便地對感測器進行參數設置,並可根據應用情況對感測器中的評估進行單獨調整。

透過靈活的過程資料配置,可以自由配置和循環傳輸最多五個測量資料或預處理資料。

因此,我們的狀態監測感測器可為任何系統的高效無故障運作做出重大貢獻,並顯著提高整個系統的效率。

當您選擇巴魯夫,您就是選擇了工業自動化技術領域的領導者,巴魯夫致力於優化您的機器人應用和機器設備,提升您企業的生產力和創新。

Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation

機器人應用領域的重點產品

專為克服機器人自動化的獨特挑戰而設計的專業感測器和組件。從利用 IO-Link 實現資料流程數位化到狀態監測感測器,我們的產品可協助您提高 OEE(整體設備效率)並確保生產品質。


機器人自動化工業型錄

深入了解機器人應用,無論您是系統整合商、設備商、機器人製造商還是末端工具供應商。我們的感測器和組件都可以幫助您充分利用您的生產流程。

  • 機器人組件和網路

  • 機械手末端工具

  • 定位

  • 過程完整性

  • 搬運

  • 焊接

  • 移動機器人和運輸系統


機器人感測器:高效機器人自動化的關鍵

巴魯夫感測器對自動化至關重要,因為它們能提高機器人流程的感知能力、反應速度和精確度。這些感測器可即時檢測位置、壓力、溫度和運動等環境條件,並將資料直接傳輸到控制系統。在機器人自動化中,感測器可實現移動機器人的精確導航、工件的精確定位以及機械臂上安全快速的工具更換。

透過將感測器無縫整合到自動化解決方案中,企業可以提高流程的效率和靈活性,最佳化地減少停機時間,並確保更高的產品品質。機器人感測器不僅是優化現有系統的基礎,也是工業自動化創新的驅動力。

了解我們的機器人自動化產品可應用在哪些行業

有任何問題,請聯繫巴魯夫的機器人自動化專家!

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure battery industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure assembly and handling
  • Industry brochure welding resistant sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎