- Automatisierung in der Halbleiterindustrie
- Stahl- und Hüttenindustrie
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Intralogistik-Automatisierung: Effizienz und Durchsatz verbessern
- Energiegewinnung
- Kunststoffindustrie
- Fluidtechnik
- Revolution in der Automatisierung der Batterieproduktion: Maximale Effizienz und Qualität sichern
- Reifenindustrie
- Automobilindustrie und -zulieferer
- Herausragende Sensoren und Netzwerktechnik für die Verpackungs-, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie
- Verkehrstechnik
- Metallbearbeitung
- Antriebstechnik
- Life Science
- Weiße Ware
- Elektronikindustrie
- Verpackungsautomatisierung auf höchstem Niveau: Erzielen Sie unübertroffene OEE und Flexibilität
- Optimierung der Getränkeautomation: Maximale OEE in Abfüll- und Produktionsanlagen
- Maximale Lebensmittelsicherheit und OEE durch fortschrittliche Automatisierungstechnologie
- Erreichen von Konformität und Qualität in der automatisierten pharmazeutischen Produktion
- Körperpflege- und Kosmetikherstellung: Automation in der Kosmetikindustrie zur Steigerung der OEE
Verpackungsautomatisierung auf höchstem Niveau: Erzielen Sie unübertroffene OEE und Flexibilität
Steigern Sie Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in der Primär-, Sekundär- und End-of-Line-Verpackungsautomation.
Balluff ist Ihr innovativer Partner in einer Branche, die sich ständig ändernden Verbrauchererwartungen, strengen Qualitätsanforderungen und der Notwendigkeit nachhaltiger Praktiken gegenübersieht. Unsere hochentwickelten Sensoren, Netzwerklösungen und weiteren Automatisierungskomponenten sind darauf ausgelegt, die Gesamtanlageneffektivität (OEE) in allen Bereichen der Verpackung - Primär-, Sekundär- und End-of-Line - zu steigern. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die den Herausforderungen der Verpackungsindustrie gerecht werden und die Flexibilität bieten, die für kleine Losgrößen und häufige Formatwechsel erforderlich ist.
Tauchen Sie ein in die Welt der Verpackungsautomation in 3D
Erkunden Sie unsere interaktive 3D-Visualisierung, die sich auf Schlüsseltechnologien in der Primär-, Sekundär- und Endverpackung konzentriert, darunter Gabellichtschranken, Netzwerkmodule, optoelektronische Sensoren, Neigungssensoren und die Signalleuchten „SmartLights“ in unterschiedlichen Varianten.
1
Über diese Applikation
1
In dieser Verpackungsmaschinenanwendung ist die Integration von Sensoren, SmartLights und Netzwerkmodulen von Balluff der Schlüssel zur Verbesserung der OEE und zur Anpassung an die strengen Anforderungen der Verpackungsindustrie.
2
Neigungssensoren
2
Viele Anwendungen erfordern eine präzise Lageregelung sowie eine kontinuierliche Verfolgung und Überwachung von Drehbewegungen. Neigungssensoren von Balluff messen die Abweichung von horizontalen oder vertikalen Achsen bis zu 360°. Die Sensoren sind mit zwei verschiedenen Messprinzipien erhältlich und eignen sich damit für zahlreiche Branchen und Anwendungen.
3
Gabelsensoren
3
Unsere Gabelsensoren mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse sind einfach zu justieren. Das reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt sichere Prozesse. Wenn es um Präzision geht, sind Balluff Gabelsensoren konkurrenzlos. Unser umfassendes Portfolio bietet zuverlässige Lösungen. Auch für spezielle Anwendungen wie Transparenzerkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung.
4
Kontrastsensoren
4
Kontrastsensoren sind hochauflösende Reflexionslichttaster, die Objekte anhand ihrer Grauwerte unterscheiden. Die robusten Balluff Kontrastsensoren erkennen selbst kleine Kontrastunterschiede, haben eine hohe Schaltfrequenz von bis zu 30 kHz und sind daher besonders schnell. Sie ermöglichen eine hohe Positioniergenauigkeit und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, zum Beispiel in der Druck- und Verpackungsindustrie.
5
Netzwerkblöcke
5
Balluff hat eine neue Generation von Netzwerkbausteinen für die perfekte Vernetzung von Sensoren und Aktoren entwickelt. Das System zeichnet sich durch vielseitige Parametrier- und Diagnosemöglichkeiten aus, die über Display, LEDs und einen integrierten Webserver durchgeführt werden können.
Die Status-LEDs an den Modulen sind groß, hell und leicht abzulesen und zu interpretieren. Das spart Ihnen Zeit bei der Einrichtung, Wartung oder Fehlersuche. Mit einem Ausgangsstrom von bis zu 2 A sind die Balluff Netzwerkblöcke in der Lage, nahezu jede Last zu betreiben. Jeder Ausgang bietet außerdem einen Überlastschutz mit LED-Anzeige und eine Speicherfunktion zur einfachen Fehlersuche. Und das robuste Vollmantelgehäuse hält auch hohen mechanischen Belastungen stand.
Für Sie bedeutet dies eine durchgängig hohe Leistung.
6
Smartlight
6
Die LED-Stapelleuchte Smartlight mit IO-Link-Schnittstelle zeigt Betriebszustände wie Temperaturen, Füllstände oder die Position eines Schiebers mit einem flexiblen Farbspektrum durch mehrfarbige LEDs an.
Sie können die Farben individuell festlegen und sich wichtige oder kritische Maschinenzustände anzeigen lassen. Die Farbskala zeigt Trends und Verläufe von physikalischen Größen an.
7
Sichere E/A-Module
7
Das sichere I/O-Modul von Balluff ist das erste, das Automatisierungs- und Sicherheitstechnik über IO-Link verbindet. Mit Safety over IO-Link erhalten Sie das Beste aus beiden Welten. Und die Integration der Sicherheitstechnik wird so einfach wie nie zuvor.
Alles, was Sie brauchen, sind Standard-M12-Kabel für den Anschluss nahezu aller Sicherheitsgeräte. Die Parametrierung erfolgt zentral über die Steuerung. Sicherheitsrelevante Informationen werden direkt über den Master an die Steuerung gesendet.
Der Einsatz von Profisafe over Profinet garantiert eine sichere Kommunikation mit der Steuerung.
Entdecken Sie Highlight-Applikationen: Komponenten für anspruchsvolle Verpackungsprozesse
Unsere speziell für unterschiedliche Verpackungsprozesse entwickelten Komponenten optimieren die OEE und meistern Ihre spezifischen Herausforderungen.
Einzigartige Komponenten von Balluff: Wettbewerbsvorteil für Maschinenbauer und Verpackungshersteller
Unser Angebot umfasst erstklassige Komponenten für Qualitätssicherung, nachhaltigen Betrieb, vorausschauende Wartung und mehr - sowohl für Maschinenbauer als auch für Verpackungshersteller.
Für Maschinenbauer:
Maßgeschneiderte Komponenten für spezifische Automatisierungslösungen
Einfache Integration in vorhandene Systeme
Verbesserte Maschinenleistung und -zuverlässigkeit
Effiziente Maschinenkommunikation
Frühzeitige Fehlererkennung und präventive Instandhaltung
Für Verpackungshersteller:
Erhöhung der Produktionseffizienz und OEE
Verbesserung der Produktqualität und -konsistenz
Reduzierung von Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten
Umweltfreundlichere Produktion durch nachhaltige Lösungen
Schlüsselanwendungen in der Verpackungsindustrie: Steigern Sie Ihre OEE
Entdecken Sie das Potenzial der Balluff Produktpalette, die speziell entwickelt wurde, um jede Phase Ihres Primär-, Sekundär- und End-of-Line-Verpackungsprozesses zu optimieren.
Laden Sie den OEE-Leitfaden herunter, um mehr über diese Anwendungen zu erfahren.
Ihre Schlüsselprodukte zur Verbesserung jeder Phase der Verpackungsautomation
Entdecken Sie das Potenzial der Balluff Produktpalette, die speziell entwickelt wurde, um jede Phase Ihres Primär-, Sekundär- und End-of-Line-Verpackungsprozesses zu optimieren.
Ihr Weg zur Spitzenleistung
Kontaktieren Sie uns noch heute oder entdecken Sie weitere Ressourcen, um Ihre Automatisierungsprozesse in der Verpackungsindustrie voranzutreiben.
Downloads
-
OEE revolutionieren in der Lebensmittelindustrie
-
Branchenbroschüre Abfüll- und Verpackungsindustrie
-
Products for packaging, food and beverage for food safety