Encodeurs incrémentaux
Code typographique:
BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
- Type de bride
- Screw flange including nut M20x1.5
- Diamètre d'arbre
- 6 mm
- Classe de protection
-
dd = SW:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PW:
IP67 - Interface
- Impulsion numérique
- Flange diameter
- 40 mm
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Température ambiante
- -20…80 °C
- Matériau de la bride
- Aluminium
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination