Coupleurs inductifs pour l'apport de puissance
Coupleurs inductifs
Disponible en:
2 Versions
Des changements de format rapides garantissent une productivité élevée. Toutefois, ceux-ci sont souvent rendus difficiles par les contacts enfichables, par exemple lors du changement de pince sur le robot.
Nos coupleurs inductifs pour l'apport de puissance transmettent l'énergie sans contact, à travers un entrefer. Les contacts enfichables mécaniques sont ainsi superflus. Les avantages : Absence d'usure, changements d'outil rapides et grande flexibilité.
Les particularités
- Transmission d'énergie résistant à l'usure – sans contact, via un entrefer
- Changements d'outil rapides
- Grande flexibilité
2 Versions
Code de commande | Prix | Symbolisation commerciale | Composant | Modèle | Raccordement | Fonction | Courant nominal de sortie | Symbolisation commerciale | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
618.37 CAD | BIC0007 | Base | M30x1,5 | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Power Only | BIC0007 | ||
BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
591.92 CAD | BIC0008 | Remote | M30x1,5 | Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire | Power Only | 500 mA | BIC0008 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.