- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Système de mesure de déplacement absolu
Capteurs à codage magnétique
Disponible en:
24 Versions
Les systèmes de mesure de déplacement absolus à codage magnétique de Balluff assurent un retour de position absolu dans toutes les positions. Ils sont utilisables immédiatement - sans course de référence. Même après la perte de la tension de service et la remise en marche du système.
Les particularités
- meilleures performances des machines grâce à une détermination rapide et précise des valeurs de mesure avec une grande répétabilité
- grande disponibilité de l'installation grâce à une bande magnétique stable à long terme avec la technologie Permagnet®.
- boîtier métallique robuste pour une longue durée de vie
- installation simple et rapide avec logiciel d'étalonnage
24 Versions
Code de commande | Prix | Plage de mesure | Interface | Résolution | Distance de lecture | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
||||||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
1548.5 CAD | 64 mm |
SSI Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
1548.5 CAD | 256 mm |
SSI Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
1142.19 CAD | 48 m |
SSI Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
1093.19 CAD | 48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
1548.5 CAD | 64 mm |
BiSS-C Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
1548.5 CAD | 256 mm |
SSI Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML04Y3BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
1548.5 CAD | 997 mm |
SSI Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML04Y5BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
1548.5 CAD | 997 mm |
BiSS-C Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML05MRBML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
1548.5 CAD | 64 mm |
SSI Analogique sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.