- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs de pression numériques
Capteurs de pression
Disponible en:
1 Série
Nos capteurs de pression numériques disposent d'un affichage numérique et sont particulièrement confortables à installer et à lire.
Les particularités
- paramétrage selon la norme VDMA
- double rotation - facile à installer
- design compact du boîtier
- orientation adaptable pour un montage au-dessus de la tête
- plages de pression -1...600 bar
- Principe de mesure : pression relative
- Raccord M12, rotation indépendante
- Raccord process en acier inoxydable ou PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4".
- Sorties commutables (analogique, numérique, IO-Link)
- Plage de température étendue (température du fluide -40...+125 °C)
- cellule de mesure en céramique (Al2O3) ou en acier inoxydable
- homologation UL
- modifications spécifiques au client sur demande
1 Série
Série | Plage de mesure min., pression | Plage de mesure max., pression | Raccord process | Interface | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BSP DCapteurs de pression avec écran |
-1 bar | 600 bar | G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | Analogique, tension/analogique, courant commutable, IO-Link, PNP/NPN |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.