Tool-ID
Tool Management
Disponible en:
1 Versions
Tool-ID est la solution d'entrée économique dans la gestion des outils. La simplicité d'installation et de configuration permet de mettre à niveau facilement toute machine-outil disposant d'une interface USB (extension de clavier). Les données sont écrites dans l'outil par l'unité de préréglage (une condition préalable au système) via la technologie RFID. Ensuite, les données sont transmises par le système Easy Tool-ID à la machine-outil. Cela élimine leur saisie manuelle. Le risque d'erreurs de saisie et les temps de préparation sont ainsi nettement réduits.
Les particularités
- Réduisez les temps de préparation et les erreurs de saisie : transmission fiable et rapide des données d'outils via USB
- Réduction du taux d'erreurs : pas de saisie manuelle des données d'outils
- Installation a posteriori sans effort : configuration simple via navigateur Internet, pas d'intervention dans la machine-outil et temps d'immobilisation très courts
1 Versions
Code de commande | Prix | Symbolisation commerciale | Matériau du boîtier | Actions |
---|---|---|---|---|
BSG001WBSG TID-06-C05-02-005 |
7983.87 CAD | BSG001W |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.