Smart vision
Vision de haute qualité pour les environnements hostiles
Grâce au traitement d'image industriel intégré, les produits Smart Vision de Balluff répondent aux exigences croissantes de qualité maximale et de grande flexibilité dans les installations de fabrication modernes.
Principaux avantages
- Efficacité élevée grâce à la réduction des coûts, étant donné qu'un unique capteur prend en charge plusieurs fonctions
- Taux de rebut et de panne faibles, grâce à une détection anticipée des défauts
- Grande disponibilité de l'installation, grâce à une commutation simple de la tâche de contrôle en présence de lots changeants
BVS VisionSensor
- contrôle de présence et classification d'objets fiables avec une utilisation très simple
- détection d'objets à position invariable
- interfaces de données alternatives et modernes : MQTT et API REST
- communication continue grâce à des interfaces d'automatisation et informatiques standardisées
- Les capteurs de vision font partie du SAMS (Smart Automation and Monitoring System) de Balluff
- les capteurs de vision avec interface IO-Link fournissent des informations de surveillance conditionnelle supplémentaires (vibrations, température, humidité et durée de fonctionnement)