- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs de pression
Surveillance de la pression du process, de la pression hydraulique et du vide
Nos capteurs de pression BSP de qualité supérieure sont parfaitement adaptés pour la surveillance et la mesure de pression de produits gazeux, liquides et visqueux.
Avec leur boîtier pivotant et la programmation simple, conforme VDMA, ils sont à la fois flexibles à monter et confortables à utiliser. Grâce à l'afficheur lumineux à LED, vous mesurez la pression actuelle du système de façon rapide et fiable.
Principaux avantages
- Compacts et robustes en tant que transmetteur
- Confortables avec afficheur offrant une bonne lisibilité
- Plages de pression –1…600 bar
- Raccords process G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4"
- Affleurants en G1/2" et Tri-Clamp 1,5"
- Sorties 4…20 mA, 0...10 V, points d'action (NPN/PNP) et IO-Link
- Température du fluide –40…+125 °C
- Classe de protection IP67 et IP69K
- Homologation UL
- Compacts avec connexion M12
- Raccord process en acier inoxydable ou en PVDF
- Positionnement double – installation simple
Capteurs de pression numériques
- paramétrage selon la norme VDMA
- double rotation - facile à installer
- design compact du boîtier
- orientation adaptable pour un montage au-dessus de la tête
- plages de pression -1...600 bar
- Principe de mesure : pression relative
- Raccord M12, rotation indépendante
- Raccord process en acier inoxydable ou PVDF, G1/4", G1/2", NPT1/4".
- Sorties commutables (analogique, numérique, IO-Link)
- Plage de température étendue (température du fluide -40...+125 °C)
- cellule de mesure en céramique (Al2O3) ou en acier inoxydable
- homologation UL
- modifications spécifiques au client sur demande
Capteurs de pression analogiques
- compacts et robustes, boîtier en acier inoxydable
- facile à installer directement sur site
- plages de pression -1...600 bar
- Principe de mesure : pression relative
- Raccord process en acier inoxydable G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4".
- à fleur de façade avec Tri-Clamp 1,5
- Raccordement M12
- Sortie 4...20 mA, 0...10 V ou IO-Link avec sortie de commutation (NPN/PNP)
- sortie 4...20 mA en tant que système à deux fils
- Plage de température étendue (température du fluide -40...+125 °C)
- cellule de mesure en céramique (Al2O3) ou en acier inoxydable
- plage de tension d'entrée étendue 8...32 V DC
- homologation UL
- modifications spécifiques au client sur demande
Capteurs de pression affleurants
- Absence de zones mortes et faciles à nettoyer
- Pratique, avec un afficheur très facile à lire et des sorties sélectionnables (analogique, numérique, IO-Link)
- Compacts et robustes en tant que transmetteur avec un signal de sortie 4…20mA
- Plages de pression –1…600 bar
- Raccord process en acier inoxydable de qualité supérieure G1/2" ou Tri-Clamp 1 ½"
- IP67 ou IP69k
- Plage de température étendue (température du produit –40…+125 °C)
- Homologation UL, certificat matière 3.1 (EN10204)
- Modifications spécifiques sur demande