- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs de pression analogiques
Capteurs de pression
Disponible en:
1 Série
Nos capteurs de pression analogiques sans écran sont faciles à installer et extrêmement compacts et robustes grâce à leur boîtier en acier inoxydable.
Les particularités
- compacts et robustes, boîtier en acier inoxydable
- facile à installer directement sur site
- plages de pression -1...600 bar
- Principe de mesure : pression relative
- Raccord process en acier inoxydable G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4".
- à fleur de façade avec Tri-Clamp 1,5
- Raccordement M12
- Sortie 4...20 mA, 0...10 V ou IO-Link avec sortie de commutation (NPN/PNP)
- sortie 4...20 mA en tant que système à deux fils
- Plage de température étendue (température du fluide -40...+125 °C)
- cellule de mesure en céramique (Al2O3) ou en acier inoxydable
- plage de tension d'entrée étendue 8...32 V DC
- homologation UL
- modifications spécifiques au client sur demande
1 Série
Série | Plage de mesure min., pression | Plage de mesure max., pression | Raccord process | Interface | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BSP TCapteurs de pression sans écran |
-1 bar | 600 bar | G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" avec protection contre les impulsions, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, Analogique, tension, Analogique, courant, PNP |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.