- Affichages de position
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Détecteurs de proximité capacitifs pour la détection d'objets
Capteurs capacitifs
Disponible en:
6 Séries
Les détecteurs de proximité capacitifs, également appelés capteurs de proximité capacitifs, sont disponibles dans différentes formes de construction avec les variantes de connecteurs et de câbles les plus diverses. Avec sortie de commutation ou analogique ou avec interface IO-Link. De plus, des versions particulièrement économiques sont à votre disposition.
Les particularités
- détecteurs de proximité capacitifs en plastique et en acier inoxydable
- pour la détection de fluides à faible constante diélectrique
- dans des formes de construction compactes à partir de Ø 6,5 mm et des formes de construction plates, comme par ex. des formes de construction en disque, avec des distances de commutation jusqu'à 25 mm
- encastrable et ajustable par potentiomètre ou par apprentissage du câble
- IO-Link disponible
6 Séries
Série | Type de raccordement | Matériau du boîtier primaire | Portée max. | Longueur de câble L | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BCS DVersion à disque facile à monter avec ou sans trou taraudé |
Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | Acier inoxydable (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS GVersion compacte cylindrique sans filetage |
Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | Acier inoxydable (1.4301), POM, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 OVersion cylindrique avec filetage M12 |
Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | Acier inoxydable (1.4404), Acier inoxydable (1.4301), PTFE, PBT, Acier inoxydable (1.4305) | 5 mm | 0.3 m, 0.35 m, 2 m | |
BCS M18 OVersion cylindrique avec filetage M18 |
Câble, Connecteur | Acier inoxydable (1.4301), PBT, Acier inoxydable (1.4305) | 8 mm | 2 m | |
BCS M30 OVersion cylindrique avec filetage M30 |
Câble, Connecteur | Acier inoxydable (1.4301), PBT, Acier inoxydable (1.4305) | 20 mm | 2 m | |
BCS QVersion carrée en plastique |
Câble, Câble avec connecteur | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.