- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Commutateurs à cames
Encodeurs incrémentaux
Codeur angulaire
Disponible en:
18 Versions
Les codeurs incrémentaux sont principalement utilisés pour le contrôle de la vitesse de vos machines et de leurs pièces individuelles. Les valeurs définies précédemment servent de valeur de référence pour toutes les mesures ultérieures. Plus le nombre d'impulsions émises sous forme de signal est élevé, plus les mesures peuvent être précises et de haute résolution.
Propriétés et avantages de l'encodeur incrémental
- Mesure d'angle à haute résolution
- Haute charge sur l'arbre jusqu'à 500 N
- Hauts indices de protection jusqu'à IP69K
- Conception résistante à la corrosion avec boîtier en acier inoxydable
- entre autres interfaces disponibles : ABZ, sin/cos, TTL, HTL
- optique pour des mesures précises à haute résolution ou magnétique pour une utilisation dans des environnements difficiles disponibles
18 Versions
Code de commande | Interface | Type de bride | Matériau de la bride | Flange diameter | Diamètre d'arbre | Homologation / conformité | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss |
Impulsion numérique | Bride synchro | Aluminium | 58 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss |
Impulsion numérique | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss |
Impulsion numérique | End hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss |
Impulsion numérique | Clamping flange | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss |
Impulsion numérique | Clamping flange | Acier inoxydable (1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | |
BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1VssBDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss |
Impulsion numérique | Hollow shaft | Aluminium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL |
Impulsion numérique | Servo flange | Aluminium | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTLBDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL |
Impulsion numérique | End hollow shaft | Aluminium | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL |
Impulsion numérique | Round flange | Aluminium | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |
BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTLBDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL |
Impulsion numérique | Screw flange including nut M20x1.5 | Aluminium | 40 mm | 6 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.