- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique mobile
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour les longues distances
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle
Capteurs magnétostrictifs
Disponible en:
25 Versions
Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL à tige trouvent leur principale application dans les entraînements hydrauliques. Il sont remarquablement adaptés pour une utilisation dans des vérins hydrauliques pour la rétrosignalisation de position, pour les installations de moulage et de laminage ou pour la technique de levage.
Étant donné que les capteurs sont montés dans la zone de refoulement du vérin hydraulique, ils doivent disposer de la même résistance à la pression que le vérin lui-même. L'élément de mesure est monté dans un tube résistant à la pression en acier inoxydable non magnétique. La bride assure l'étanchéité de la zone haute pression au moyen d'un joint torique. De plus, l'électronique est disposée à l'extérieur du vérin, sur la bride de la tige, intégrée dans un boîtier de protection.
Les particularités
- Résolution élevée jusqu'à 1 µm
- Longueurs de mesure jusqu'à 7620 mm
- Mesure plusieurs positions et vitesses simultanément
- Signaux de sortie programmables – inversion, configuration et documentation de la plage de mesure
- Montage flexible grâce à différents types de filetage
- Sans usure, puisque sans contact – pas de temps d'arrêt, grande longévité
- Extension des possibilités de mesure grâce à la technologie à aimants multiples
- Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces – p. ex. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI et des signaux de sortie analogiques programmables – inversion, configuration et documentation de la plage de mesure
25 Versions
Code de commande | Interface | Longueur de mesure | Version mécanique | Température ambiante | Écart de linéarité | Utilisation | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-LinkBTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link |
IO-Link | 25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Vérin hydraulique | |
BTL B1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL B1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Vérin hydraulique | |
BTL C1 - Stab BN/ZN - AnalogBTL C1 - Stab BN/ZN - Analog |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
25...4000 mm |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Vérin hydraulique | |
BTL7 -Y/Z- Series - DigitalBTL7 -Y/Z- Series - Digital |
Impulsion numérique | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Vérin hydraulique | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherCATBTL7 -Y/Z- Series - EtherCAT |
EtherCAT | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Vérin hydraulique | |
BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IPBTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP |
EtherNet/IP | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Vérin hydraulique | |
BTL7 -Y/Z- Series - ProfinetBTL7 -Y/Z- Series - Profinet |
Profinet | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Vérin hydraulique | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog VoltageBTL7 -Y/Z- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Vérin hydraulique | |
BTL7 -Y/Z- Series - SSIBTL7 -Y/Z- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Vérin hydraulique | |
BTL7 -Y/Z- Series - Analog CurrentBTL7 -Y/Z- Series - Analog Current |
Analogique, courant | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Vérin hydraulique |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.