Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes

Code typographique:

BTL7 -CE- Series - SSI

Ce produit est disponible pour la fabrication express.
En savoir plus.

Fabrication express

Vous avez besoin du produit de toute urgence ? Profitez alors de notre production express : 24 à 48 heures de délai de production plus le temps de transport/logistique. (Vous pouvez également raccourcir le délai de livraison en choisissant la livraison express.)

Votre commande sera vérifiée et lancée immédiatement. Dans certains cas, il se peut que la production express ne soit pas possible. Bien entendu, nous vous en informerons immédiatement et annulerons les frais d'envoi express.

Veuillez noter que les produits fabriqués en production express ne peuvent pas être échangés.

EUR
+335 EUR
Prix pour la production express (250 EUR par article)

Demande de contact

Interface
SSI
Longueur de mesure
25...2000 mm
Fidélité de répétition
≤ ± 5 µm
Écart de linéarité
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Version mécanique
Fixation filetage M22
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Classe de protection
IP69K
Homologation / conformité
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE