Caméras de vision USB3
Code typographique:
BVS CA-SF3 - Board level
Ancienne désignation Matrix Vision :
mvBlueFOX3-3M
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Le calcul des prix se réfère donc aux prix catalogue. Nous prenons en compte votre commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail. Le paiement n'est donc actuellement possible que par facture.
- Version
- Caméra industrielle USB3 Vision
- Interface
- USB 2.0 / 3.0
- Entrées numériques
- 4x PNP non-isolated
- Sorties numériques
- 4x PNP non-isolated
- Monture d'objectif
- Néant
- Formats d'image
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Matériau du boîtier
- -, -
- Dimensions
- 37 x 37 x 4.5 mm
- Tension d'emploi Ub
- 4.45...5.25 VDC
- Température ambiante
- 0...45 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination