Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants
Code typographique:
BTL7 -TK- Series - Analog Voltage
Fabrication express
Vous avez besoin du produit de toute urgence ? Profitez alors de notre production express : 24 à 48 heures de délai de production plus le temps de transport/logistique. (Vous pouvez également raccourcir le délai de livraison en choisissant la livraison express.)
Votre commande sera vérifiée et lancée immédiatement. Dans certains cas, il se peut que la production express ne soit pas possible. Bien entendu, nous vous en informerons immédiatement et annulerons les frais d'envoi express.
Veuillez noter que les produits fabriqués en production express ne peuvent pas être échangés.
EUR
+335 EURDemande de contact
- Interface
- Analogique, tension
- Longueur de mesure
- 25...7620 mm
- Fidélité de répétition
- ± 10 µm
- Écart de linéarité
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Version mécanique
- Fixation ajustement 18h6
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires