Câble IO-Link
Disponible en:
4 Versions
Câbles de capteurs standard et câbles de bus
Flexible et fiable - ce sont pour nous des caractéristiques essentielles d'une bonne connectique. Chez Balluff, vous obtenez tout d'un seul fournisseur : capteurs, systèmes et technique de réseau, ainsi que des connecteurs et des câbles de raccordement adaptés aux exigences les plus diverses et à l'utilisation optimale dans votre branche. Avec notre technique de connexion variée, flexible et fiable, nous vous soutenons lors d'une intégration rapide et garantissons une mise en service rapide et simple de vos machines et installations.
Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ? Consultez notre rubrique Technique de connexion :
Disponibilité
4 Versions
Code de commande | Prix | Connexion 1 | Connexion 2 | Câble | Raccordement | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC0AF9BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-050 |
45.41 CAD | M8x1-Connecteur femelle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | ||
BCC052ZBCC M313-M413-3E-300-EX43T2-050 |
40.12 CAD | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | ||
BCC057ZBCC M323-M413-3E-300-EX43T2-050 |
40.12 CAD | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble | ||
BCC0AFCBCC M324-M414-3E-304-EX44T2-050 |
45.41 CAD | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | TPE jaune, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.