IO-Link sans fil
La communication des capteurs à un nouveau niveau
Nous parlons IO-Link - que ce soit sans fil ou câblé. Le vaste portefeuille IO-Link de Balluff comprend aussi bien de nombreux capteurs et actionneurs qu'une gamme inégalée de techniques de réseau et de connexion. IO-Link sans fil est une extension contemporaine et évolutive de notre gamme de produits. La nouvelle variante sans fil IO-Link est le complément idéal pour votre nouvelle génération de machines et d'installations. De plus, IO-Link Wireless est parfaitement adapté pour optimiser les installations existantes.
Communication sans fil dans l'automatisation industrielle
IO-Link Wireless ne remplace pas les solutions câblées, mais représente une extension sans fil qui permet de profiter de tous les avantages des solutions câblées IO-Link. Actuellement, la communication, tant au niveau des machines que de la production dans son ensemble, nécessite de nombreux câblages.
Dans certains domaines, notamment pour un grand nombre de solutions de contrôle de mouvement, la communication câblée n'est cependant pas possible.
Avec IO-Link Wireless, vous bénéficiez d'une flexibilité et d'une mobilité totales, nécessaires à plusieurs solutions d'automatisation. Cette technologie permet le contrôle et la surveillance dans votre entreprise - en temps réel et avec une connexion de qualité câblée, sans utilisation de câbles.
IO-Link Wireless est extrêmement fiable, même fois plus que les réseaux sans fil traditionnels tels que le W-LAN ou le Bluetooth. En outre, il est très robuste et insensible aux interférences, notamment lorsqu'il se trouve à proximité d'autres systèmes ou d'autres sources d'interférences électromagnétiques et sans fil. Même les conditions extrêmes dans l'industrie n'empêchent pas IO-Link Wireless de fonctionner sans problème.
Avec une très grande évolutivité et adaptabilité la technologie est parfaitement conforme à chaque installation ou machine. Jusqu'à 40 dispositifs peuvent être reliés au maître IO-Link Wireless avec cinq pistes.
Les produits de Balluff peuvent être fixés et intégrés à vos machines et installations existantes. Cela permet une modernisation sans fil avec la technologie de détection la plus récente, même dans le parc de vos machines et installations.
IO-Link Wireless permet d'utiliser l'IO-Link dans des domaines de machines où cela n'était pas possible jusqu'à présent. L'usine du futur, communicative, connectée et intelligente, est en marche et les technologies câblées ne représentent plus la norme pure et simple.
Aperçu des avantages d'IO-Link Wireless pour l'automatisation
Le standard de communication sans fil IO-Link Wireless apporte de nombreux avantages par rapport à un système câblé - dont une intégration encore plus flexible et durable des capteurs/actionneurs - avec la fiabilité et les performances éprouvées du système câblé IO-Link.
Transmission de données sans fil avec IO-Link Wireless
Si vous utilisez déjà IO-Link chez vous, découvrez ici encore plus d'avantages pour une extension avec IO-Link Wireless.Domaines d'application pour IO-Link Wireless
IO-Link Wireless facilite le fonctionnement des applications dynamiques, mobiles et difficiles d'accès. Les domaines d'application possibles qui peuvent bénéficier de la nouvelle technologie IO-Link Wireless sont les suivants :
Technologie de détection sans fil pour la robotique et les systèmes de transport.
Les mouvements dynamiques sur trois axes, tels qu'ils sont utilisés dans la robotique, rendent le câblage difficile, compliqué et coûteux. Le câblage fixe des capteurs et des actionneurs présente alors également des inconvénients, car les câbles et les contacts, fortement sollicités par les flexions et les forces de torsion, s'abîment ou se cassent. Cela peut entraîner des arrêts machine plus fréquents et imprévus.
Pour les robots, les bras de robot et les systèmes de transport, une transmission de données sans contact permet de nouvelles applications qui n'étaient pas réalisables auparavant. En combinaison avec nos coupleurs inductifs (BIC) pour l'alimentation électrique sans contact, de tout nouveaux cas d'utilisation seront possibles à l'avenir.
Cette solution est basée sur le standard international IO-Link Wireless. La commande de vos applications dynamiques et notamment la transmission ou le traitement des données peuvent se faire sans fil. La fiabilité de la commande de vos machines et installations est ainsi garantie.
Retrofitting de vos installations existantes à l'aide d'IO-Link Wireless
L'utilisation de la technologie IO-Link Wireless est également judicieuse lors de la mise à jour d'installations existantes. En effet, il n'est pas nécessaire d'intervenir sur l'ensemble de l'architecture de l'installation. Si vous souhaitez seulement entamer la mise à niveau de vos machines et installations, nos solutions sont faciles à intégrer et n'interviennent pas dans l'architecture existante des machines et installations.
Nous vous proposons différentes solutions pour la mise à niveau et l'extension ultérieure de la technologie des capteurs pour vos machines et installations existantes. Cela permet d'équiper davantage vos machines et installations existantes de manière flexible et rentable partout où cela n'était pas encore possible ou économiquement judicieux en raison d'exigences plus complexes dues à la pose de câbles autrement nécessaire.
Automatisation sans fil dans des environnements difficiles
Certains secteurs industriels, comme l'industrie alimentaire, exigent des environnements extrêmement purs. Il s'agit ici d'éviter, autant que possible, toute source potentielle de pollution. IO-Link Wireless soutient ce projet en réduisant les câbles et convient donc parfaitement au secteur de l'alimentation et des boissons.
Le domaine du soudage est également soumis à des conditions environnementales difficiles. C'est pourquoi il y a de plus en plus de ruptures et de pannes de câbles. Les câbles doivent souvent être remplacés, ce qui peut entraîner des temps d'arrêt imprévus et des pertes de production. Une réduction du nombre de câbles grâce à l'utilisation de solutions IO-Link Wireless peut ainsi entraîner une diminution des frais de maintenance et une réduction des coûts.
IO-Link Wireless : les différents composants
Le maître IO-Link Wireless est responsable de la communication entre les périphériques et l'automate programmable industriel (API). Le maître a la possibilité de communiquer avec jusqu'à 40 dispositifs. Actuellement un appareil peut être un pont avec un capteur/actionneur IO-Link raccordé ou un hub avec jusqu'à 8 capteurs analogiques raccordés.
Le pont sans fil IO-Link assure la liaison avec chaque périphérique IO-Link standard. Le pont sans fil IO-Link permet ainsi la transmission sans fil des données d'un périphérique.
Le Hub sans fil IO-Link permet de relier jusqu'à 8 E/S numériques au système IO-Link Wireless.
IO-Link Wireless Master
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Tension d'emploi Ub
- 18...30,2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Courant total US, capteur
- 0.2 A
- Matériau du boîtier
-
PC, revêtu
ABS, Zinc, Coulé sous pression - Dimensions
- 130 x 50,5 x 130 mm
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP54
- Interfaces supplémentaires
- Profinet
- Version IO-Link
- 1.1
IO-Link Wireless Bridge
- Tension d'emploi Ub
- 18...32 VDC
- Connexion emplacements
-
M12x1-Connecteur femelle
M12x1-Connecteur mâle - Dimensions
- 355 x 362 x 661 mm
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- /IP67
IO-Link Wireless Hub
- Interface
- IO-Link wireless 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30,2 VDC
- Connexion (alimentation en tension IN)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Surveillance individuelle des canaux
- oui
- Courant total US, capteur
- 2 A
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Courant de commut.
- 16x 350 mA
- Matériau du boîtier
- PBT
- Dimensions
- 58 x 30.8 x 155 mm
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP65, Etat vissé
- Cycle des données de processus min.
- 5 ms
- Données de processus IN
- 2 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
Différentes solutions sans fil de Balluff
En plus de IO-Link Wireless, chez Balluff nous vous proposons d'autres solutions qui utilisent des techniques de transmission sans fil. Afin d'offrir des solutions optimales pour les applications spécifiques de nos clients, nous avons développé une sorte de "boîte à outils" qui se compose de différentes produits sans fil.
Notre objectif avec les différentes solutions sans fil n'est pas de remplacer le câble, mais de créer des connexions plus fiables et plus flexibles que celui-ci.