- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Condition Monitoring Sensors
- Interrupteurs de position multipistes inductifs
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec bloc de têtes interchangeables
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
- Interrupteurs de position multipistes mécaniques pour plage de température augmentée
- Interrupteurs de position unique inductifs
- Interrupteurs de position unique mécaniques
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec coupure forcée
- Interrupteurs de position unique mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
Interrupteurs de position unique mécaniques pour plage de température augmentée
Commutateurs à cames
Disponible en:
5 Versions
Un élément de contact spécial et un design sophistiqué des poussoirs caractérisent les interrupteurs de position mécaniques pour la plage de température augmentée. Ces interrupteurs sont adaptés pour des températures d'utilisation jusqu'à 180 °C. L'idéal dans les environnements difficiles dans la fabrication de moules, dans l'industrie des matières plastiques ainsi que dans l'usine sidérurgique.
Les particularités
- Comportement de commutation fiable
- Plage de température –5…180 °C
- Disponible avec câble haute température
- Deux séries
Disponibilité
5 Versions
Code de commande | Prix | Eléments de sortie, nombre | Forme de poussoir | Version | Type de raccordement | Entraxe entre contacts | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Contact à ressort |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
134.5 EUR | 1 | 1. Élement de sortie : galet | Contact à ressort | Connexion soudée | ||
BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
132 EUR | 1 | 1. Élément de sortie : bille | Contact à ressort | Connexion soudée | ||
BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
132.5 EUR | 1 | 1. Élement de sortie : toit | Contact à ressort | Connexion soudée | ||
BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
132 EUR | 1 | 1. Élement de sortie : toit | Contact à ressort | Connexion soudée |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.