- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
Capteurs d'inclinaison
Contrôle de position précis dans de nombreuses applications
Un contrôle précis de la position ainsi qu'un ajustement et une surveillance continus des mouvements rotatifs sont essentiels dans de nombreuses applications. Nos capteurs d'inclinaison BSI mesurent l'écart par rapport à un axe horizontal ou vertical sur jusqu'à 360°.
Avec deux principes de mesure différents et diverses plages angulaires, les capteurs d'inclinaison Balluff sont adaptés pour un grand nombre de secteurs d'activité et d'applications. Vous pouvez choisir parmi des capteurs d'inclinaison avec un ou deux axes de mesure.
Principaux avantages
- Mesure sans contact et absolue
- Principe de mesure capacitif
- Mesure directe de l'inclinaison, sans constructions spéciales coûteuses
- Interfaces : 4…20 mA, 0…10 V et Modbus
- Adaptés pour une utilisation dans des environnements difficiles avec une classe de protection élevée IP67
- Plage de mesure jusqu'à 360°
- Montage et intégration simples dans vos installations