- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
- Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrières lumineuses à fourche et barrières lumineuses angulaires
- Barrières lumineuses à réflexion
- Cadres optiques
- Capteurs de couleur
- Détecteur lumineux
- Détecteurs de contraste
- Détecteurs de luminescence
- Détecteurs optiques de distance
- Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
- Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Micromote - têtes de capteur optique
Rampes et grilles lumineuses
Capteurs optoélectroniques
Disponible en:
1 Série
Nos barrières et bandes lumineuses multifonctionnelles à haute résolution conviennent à une multitude d'applications. Alors que les bandes lumineuses réunissent jusqu'à trois tâches de mesure différentes utilisables en parallèle dans un seul appareil, par exemple pour identifier des pièces, déterminer des positions et compter des objets, les barrières immatérielles conviennent à l'interrogation de grandes zones. Il est ainsi possible de compter des pièces, de détecter des hauteurs de piles (de papier par exemple) ou de mesurer des hauteurs de palettes.
Les particularités
- boîtier métallique robuste pour un montage stable et un alignement précis
- convient également pour les grands objets
- différentes sorties de signaux disponibles
- mise en œuvre rapide
- aucun autre accessoire tel que contrôleur, PC ou logiciel n'est nécessaire
1 Série
Série | Longueur active AL 1 | Type de lumière | Interface | Plus petite pièce typ. | Actions |
---|---|---|---|---|---|
BL GBarrières lumineuses |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | Infrarouge, Lumière rouge | IO-Link, Analogique, tension, PNP/NPN, Analogique, tension / analogique, courant, PNP | Fil Ø 0,5 mm avec R0 ≤ 1 m, Fil Ø 0,3 mm avec R0 ≤ 0,25 m, 5,0 avec t 0,5 x Sn, R 0 = 2,1 m, 7,0 avec t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m, Fil Ø 0,4 mm avec R0 ≤ 0,25 m, Fil Ø 0,7 mm avec R0 ≤ 1 m, Fil Ø 1,0 mm avec R0 ≤ 2 m |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.