- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Condition Monitoring Sensors
- Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
- Barrages optiques unidirectionnels
- Barrières lumineuses à fourche et barrières lumineuses angulaires
- Barrières lumineuses à réflexion
- Cadres optiques
- Capteurs de couleur
- Détecteurs de contraste
- Détecteurs de luminescence
- Détecteurs optiques de distance
- Fibres optiques en plastique ou en verre pour amplificateurs
- Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Micromote - têtes de capteur optique
- Rampes et grilles lumineuses
Détecteur lumineux
Capteurs optoélectroniques
Disponible en:
17 Séries
Notre large gamme de détecteurs photoélectriques vous offre des solutions économiques si vous souhaitez détecter des différences de contraste de manière fiable. Ces capteurs optiques détectent les objets en fonction de leur surface, de leur couleur et de leur matériau. Leur distance de détection dépend ainsi de la taille, de la forme, de la couleur et de la nature de la surface réfléchissante de l'objet.
L'émetteur et le récepteur sont logés dans un même boîtier, ce qui facilite le montage des cellules photoélectriques et leur orientation grâce à un faisceau lumineux bien visible.
Vous choisissez le type de lumière approprié en fonction de l'application. Selon le type, nos détecteurs photoélectriques vous offrent une lumière rouge bien visible, une lumière infrarouge invisible ou une lumière laser très précise, idéale pour la détection de petites pièces.
Pour une détection indépendante de la couleur et de la surface, nous recommandons les cellules photoélectriques avec élimination de l'arrière-plan. Ils fonctionnent avec une lumière rouge ou une lumière rouge laser parfaitement adaptée à la détection de petites pièces. Leur mode de détection est pratiquement constant, même avec différents degrés de réflexion.
Les particularités
- idéal pour la détection de différences de contraste - en fonction de la surface, de la couleur et du matériau
- pour les détecteurs photoélectriques avec élimination de l'arrière-plan : détection fiable d'objets avec différentes portées, pratiquement indépendante de la surface, de la couleur et du matériau
- grâce à un faisceau lumineux bien visible, peu coûteux et facile à monter et à aligner
- portées plus courtes par rapport aux cellules à réflexion directe et aux cellules photoélectriques à barrage
- montage d'un seul appareil électrique
- Cellules photoélectriques avec lumière bleue pour une détection parfaite d'objets difficilement identifiables
17 Séries
Série | Modèle | Portée max. | Fonction de contact | Interface | Type de lumière | Type de raccordement | Connexion, modèle | Matériau de la gaine de câble | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M DCellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière |
parallélépipédique | 2000 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | IO-Link, PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Infrarouge, Lumière rouge | Connecteur | M12x1 | ||
BOS 23K DCellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière pour washdown |
parallélépipédique | 5000 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP | Lumière rouge | Connecteur | M12x1 | ||
BOS 26K DCellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 25 m de portée |
parallélépipédique | 600 mm | Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Infrarouge, Lumière rouge | Connecteur | M12x1 | ||
BOS 50K DCellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 60 m de portée |
parallélépipédique | 3500 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP | Lumière rouge | Connecteur | M12x1 | ||
BOS 5K DVariante d'entrée de gamme avantageuse et petite de nos détecteurs photoélectriques cubiques |
parallélépipédique | 300 mm | Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Lumière rouge | Câble, Connecteur | M8x1 | PVC | |
BOS 64K DCellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière et relais |
parallélépipédique | 2000 mm | Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | Relais | Infrarouge | Bornes à vis | |||
BOS 6K DCellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 18 m de portée |
parallélépipédique | 1500 mm | Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | Lumière rouge, Lumière bleue | Câble, Connecteur | M8x1 | PVC | |
BOS Q08M DCellules photoélectriques carrées avec différents types de lumière |
parallélépipédique | 60 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Lumière rouge | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | M8x1 | PUR | |
BOS R01E DCellules photoélectriques verticales avec différents types de lumière pour washdown |
parallélépipédique | 100 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Lumière rouge | Câble, Câble avec connecteur | M8x1 | PUR | |
BOS R020K DCellules photoélectriques sur chant avec différents types de lumière jusqu'à 3 m de portée |
parallélépipédique | 150 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Lumière rouge | Câble, Câble avec connecteur | M8x1 | PVC | |
BOS R254 DDétecteurs photoélectriques sur chant avec différents types de lumière pour washdown |
parallélépipédique | 1000 mm | Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogique, courant | Lumière rouge | Connecteur | M12x1 | ||
BOS R81K DCellules photoélectriques sur chant avec différents types de lumière pour le montage dans des trous |
parallélépipédique | 300 mm | Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Lumière rouge | Câble, Connecteur | M12x1 | PVC | |
BOS R090K DCellules photoélectriques sur chant avec différents types de lumière jusqu'à 20 m de portée |
parallélépipédique | 1000 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Infrarouge, Lumière rouge | Câble, Connecteur | M8x1 | PVC | |
BOS 30M DCellule photoélectrique cylindrique avec diamètre M30 |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Infrarouge | Connecteur | M12x1 | ||
BOS M12 DCellules photoélectriques cylindriques avec filetage M12 et différents types de lumière |
Ø 12 mm | 400 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Infrarouge, Lumière rouge | Câble, Connecteur | M12x1 | PVC | |
BOS M18 DCellules photoélectriques cylindriques avec filetage M18 et différents types de lumière |
Ø 18 mm | 800 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Infrarouge, Lumière rouge | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | M12x1, Molex Mini Fit 4.2 | PVC | |
BOS M8 DCellules photoélectriques cylindriques avec filetage M8 et différents types de lumière |
Ø 8 mm | 60 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Lumière rouge | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | M8x1 | PUR |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.