Modules de réseau pour CC-Link IE/Field Basic
Modules réseau
Disponible en:
1 Versions
Le système de bus CC-Link IE Field Basic est compatible avec les appareils Ethernet 100 Mbit. Il permet d'obtenir des performances optimales lorsque la vitesse du gigabit n'est pas nécessaire. Le CC-Link IE Field Basic est donc parfaitement adapté aux exigences de ce que l'on appelle le faible niveau d'automatisation.
Les caractéristiques spéciales
- Ajout de la compatibilité CC-Link IE avec les dispositifs 100-Mbit Ethernet
- Prise en charge du SLMP (Seamless Message Protocol)
- Utilisation flexible des zones de données en contrôlant deux à cinq stations
- Options de diagnostic pratiques avec 24 LED pour l'état des ports et des modules.
- Pour les environnements difficiles : boîtier métallique robuste IP67
Disponibilité
1 Versions
Code de commande | Prix | Interface | Entrées numériques | Sorties numériques | Interfaces supplémentaires | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00E7BNI CIB-508-105-Z015 |
609.2 EUR | CC-Link IE Field Basic | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.